您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OFR01 05 - 无油衬套·铜合金·标准法兰型·内径F7/内径G6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofr01_05.prj},{NB=OFR03-d16-L20},{CODE=OFR03},{TYPE=A-C},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=F7},{DI=h7},{DD=16},{DDTHE=+0.034/+0.016},{L=20},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=20,25,30,35,40,50},{D=22},{DTHE=0/-0.021},{H=40},{T=5},{TTHE=0/-0.1},{HH=3.0},{DD1=4.3},{DD2=7.5},{PCD=30},{W=31},{E=0},{F=24},{SC=M4X12(4)},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
LTHE
L公差
ⁿ/ₐ
D
D h7
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
TTHE
T公差
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
pcd
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SC
短头内六角圆柱头螺钉
ⁿ/ₐ
OFR01-d6-L15
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
6
+0.022/+0.010
-0.1/-0.3
10
0/-0.015
25
4
0/-0.1
2.3
3.3
6.0
17
20
0
17
M3X10(2个)
OFR01-d8-L20
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
8
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
12
0/-0.018
27
4
0/-0.1
2.3
3.3
6.0
19
22
0
19
M3X10(2个)
OFR01-d10-L20
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
14
0/-0.018
29
4
0/-0.1
2.3
3.3
6.0
21
23
0
21
M3X10(2个)
OFR01-d12-L20
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
18
0/-0.018
36
5
0/-0.1
3.0
4.3
7.5
26
28
0
26
M4X12(2个)
OFR01-d13-L20
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
13
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
19
0/-0.021
37
5
0/-0.1
3.0
4.3
7.5
27
29
0
27
M4X12(2个)
OFR01-d16-L20
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
16
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
22
0/-0.021
40
5
0/-0.1
3.0
4.3
7.5
30
31
18
24
M4X12(4个)
OFR01-d20-L25
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
20
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
28
0/-0.021
49
6
0/-0.1
3.7
5.3
9.0
38
38
22
31
M5X16(4个)
OFR01-d25-L30
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
25
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
33
0/-0.025
54
6
0/-0.1
3.7
5.3
9.0
43
42
25
35
M5X16(4个)
OFR01-d30-L35
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
30
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
38
0/-0.025
63
8
0/-0.1
4.3
6.3
11.0
50
50
30
40
M6X20(4个)
OFR01-d35-L50
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
35
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
44
0/-0.025
69
8
0/-0.1
4.3
6.3
11.0
56
54
36
43
M6X20(4个)
OFR01-d40-L60
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
40
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
50
0/-0.025
82
10
0/-0.1
5.3
8.5
14.0
66
64
38
54
M8X25(4个)
OFR01-d50-L70
OFR01
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
50
+0.050/+0.025
-0.1/-0.3
62
0/-0.030
94
10
0/-0.1
5.3
8.5
14.0
78
73
50
60
M8X25(4个)
OFR02-d6-L15
OFR02
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h7
6
+0.012/+0.004
-0.1/-0.3
10
0/-0.015
25
4
0/-0.1
2.3
3.3
6.0
17
0
0
17
M3X10(2个)
OFR02-d8-L20
OFR02
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h7
8
+0.014/+0.005
-0.1/-0.3
12
0/-0.018
27
4
0/-0.1
2.3
3.3
6.0
19
0
0
19
M3X10(2个)
OFR02-d10-L25
OFR02
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h7
10
+0.014/+0.005
-0.1/-0.3
14
0/-0.018
29
4
0/-0.1
2.3
3.3
6.0
21
0
0
21
M3X10(2个)
OFR02-d12-L25
OFR02
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h7
12
+0.017/+0.006
-0.1/-0.3
18
0/-0.018
36
5
0/-0.1
3.0
4.3
7.5
26
0
0
26
M4X12(2个)
OFR02-d13-L25
OFR02
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h7
13
+0.017/+0.006
-0.1/-0.3
19
0/-0.021
37
5
0/-0.1
3.0
4.3
7.5
27
0
0
27
M4X12(2个)
OFR02-d16-L25
OFR02
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h7
16
+0.017/+0.006
-0.1/-0.3
22
0/-0.021
40
5
0/-0.1
3.0
4.3
7.5
30
0
18
24
M4X12(4个)
OFR02-d20-L30
OFR02
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h7
20
+0.020/+0.007
-0.1/-0.3
28
0/-0.021
49
6
0/-0.1
3.7
5.3
9.0
38
0
25
31
M5X16(4个)
OFR02-d25-L30
OFR02
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h7
25
+0.020/+0.007
-0.1/-0.3
33
0/-0.025
54
6
0/-0.1
3.7
5.3
9.0
43
0
30
35
M5X16(4个)
OFR02-d30-L35
OFR02
标准型·圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h7
30
+0.020/+0.007
-0.1/-0.3
38
0/-0.025
63
8
0/-0.1
4.3
6.3
11.0
50
0
0
40
M6X20(4个)
OFR03-d6-L15
OFR03
标准型·方法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
6
+0.022/+0.010
-0.1/-0.3
10
0/-0.015
25
4
0/-0.1
2.3
3.3
6.0
17
20
0
17
M3X10(4个)
OFR03-d8-L20
OFR03
标准型·方法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
8
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
12
0/-0.018
27
4
0/-0.1
2.3
3.3
6.0
19
22
0
19
M3X10(4个)
OFR03-d10-L20
OFR03
标准型·方法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
14
0/-0.018
29
4
0/-0.1
2.3
3.3
6.0
21
23
0
21
M3X10(4个)
OFR03-d12-L20
OFR03
标准型·方法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
18
0/-0.018
36
5
0/-0.1
3.0
4.3
7.5
26
28
0
26
M4X12(4个)
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
OFK01_OFL01 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFR11_22 - 无油衬套·铜合金·引导式法兰型/中间式法兰型·内径F7/外径h7
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFN01 - 无油衬套·铜合金·带肩型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFP02_03 - 无油衬套·铜合金·止推型·锥孔型/沉孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFG61_65 - 无油衬套·青铜铸件·法兰型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-OCR01_04 - 超经济法兰型无油衬套 圆法兰型/对边法兰型 铜合金
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFK03_04 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OGB01_62 - 带法兰无油衬套·内置铜合金村套·加长型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFK02_OFL02 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMF01_22 - 带法兰直线轴承·中型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFG31 - 无油衬套·青铜铸件·肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKL41_71 - 夹具用锥角R型定位销·带肩止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表