您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Open
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings flanged type
Powered by
CAD模型選擇
{koyo/deep_groove_ball_bearings/extra_small_bb_miniature_bb/extra_small_bb_miniature_bb_flanged/open_asmtab.prj},{NB=F634},{SRS=BS},{TP=51},{SD=4.0},{D=16},{B=5.0},{R=0.30},{ORDER=F634},{VERS=1.000},{VERS1=5.000},{NG=47000},{NO=55000},{SR=0.50},{DF1=18.0},{BF1=1.0},{BD=2.78},{PCD=10.50},{ID=8.60},{OD=12.50},{GID=8.47},{GOD=12.81},{X1=0.35},{X2=0.35},{ST=2-C},{NOB=7},{PPATH=open_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting Speeds
[rpm]
NO
Limiting Speeds
[rpm]
DF1
[mm]
BF1
[mm]
F681
1.0
3
1.0
0.07
F681
0.120
0.03
0.0007
130000
150000
3.8
0.3
F691
1.0
4
1.6
0.10
F691
0.170
0.04
0.001
120000
140000
5.0
0.5
F68/1.5
1.5
4
1.2
0.10
F68/1.5
0.140
0.03
0.0009
120000
140000
5.0
0.4
F69/1.5
1.5
5
2.0
0.15
F69/1.5
0.300
0.05
0.002
110000
120000
6.5
0.6
MLF1506
1.5
6
2.5
0.10
MLF1506
0.410
0.10
0.003
86000
100000
7.5
0.6
F682
2.0
5
1.5
0.10
F682
0.210
0.05
0.001
99000
120000
6.1
0.5
MLF2005
2.0
5
2.0
0.10
MLF2005
0.210
0.05
0.001
99000
120000
6.2
0.6
F692
2.0
6
2.3
0.15
F692
0.410
0.10
0.003
86000
100000
7.5
0.6
MLF2006
2.0
6
2.5
0.10
MLF2006
0.410
0.10
0.003
86000
100000
7.2
0.6
MLF2007
2.0
7
2.5
0.15
MLF2007
0.480
0.13
0.003
67000
79000
8.2
0.6
F602
2.0
7
2.8
0.15
F602
0.480
0.13
0.003
67000
79000
8.5
0.7
F68/2.5
2.5
6
1.8
0.10
F68/2.5
0.260
0.07
0.002
69000
82000
7.1
0.5
F69/2.5
2.5
7
2.5
0.15
F69/2.5
0.390
0.13
0.003
66000
79000
8.5
0.7
MLF2508/1B
2.5
8
2.5
0.10
MLF2508/1B
0.680
0.17
0.005
63000
75000
9.2
0.6
MLF2508
2.5
8
2.8
0.15
MLF2508
0.680
0.18
0.005
63000
75000
9.5
0.7
MLF3006
3.0
6
2.0
0.08
MLF3006
0.260
0.07
0.002
69000
82000
7.2
0.6
F683
3.0
7
2.0
F683
0.390
0.11
0.003
65000
78000
8.1
0.5
MLF3008
3.0
8
2.5
0.10
MLF3008
0.490
0.14
0.004
61000
72000
9.2
0.6
F693
3.0
8
3.0
0.15
F693
0.680
0.19
0.005
63000
75000
9.5
0.7
F603
3.0
9
3.0
0.15
F603
0.540
0.19
0.004
60000
72000
10.5
0.7
F623
3.0
10
4.0
0.15
F623
0.800
0.22
0.006
61000
72000
11.5
1.0
MLF4007
4.0
7
2.0
0.08
MLF4007
0.320
0.11
0.003
63000
75000
8.2
0.6
MLF4008
4.0
8
2.0
0.10
MLF4008
0.490
0.14
0.004
61000
72000
9.2
0.6
F684
4.0
9
2.5
F684
0.800
0.23
0.006
59000
70000
10.3
0.6
MLF4010
4.0
10
3.0
0.15
MLF4010
0.880
0.27
0.007
56000
66000
11.2
0.6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表