您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
P5SS - 06-25mm
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Handling products
P5SS
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/handlingproducts/p5ss/p5ss_asm.prj},{NB=P5SS-012DSG010BNNNNN},{ZYL=12.00},{STROKE=10},{FITTING=0},{P1=23.00},{P2=10.00},{P3=24.00},{P4=2.50},{P5=6.50},{P6=2.50},{P7=10.80},{P8=8.00},{P9=9.50},{P10=20.00},{FORM=C},{B1=17.00},{B2=50.00},{B3=20.00},{B4=2.00},{B5=9.50},{B6=4.75},{B7=5.00},{B8=10.00},{B9=9.50},{B10=5.00},{B11=9.00},{B12=20.00},{M1=4.00},{M2=3.50},{M3=5.00},{M4=10.00},{M5=5.00},{M6=4.00},{M7=3.50},{M77=5.000},{M8=10.00},{M9=4.00},{M10=5.00},{M11=4.00},{M12=6.00},{PPATH=p5ss_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
NN
[mm]
Z
[mm]
ZZ
[mm]
P5SS-006DSG010BNNNNN
6.00
20.000
6.000
11.000
25.000
20.000
10.000
17.000
22.500
0.000
42.000
4.000
0.000
2.000
41.500
48.000
P5SS-008DSG010BNNNNN
8.00
25.000
9.000
17.000
28.000
20.000
13.000
19.500
23.500
0.000
49.000
4.000
2.000
2.000
48.500
56.000
P5SS-012DSG010BNNNNN
12.00
35.000
15.000
15.000
40.000
40.000
10.000
40.000
26.500
0.000
71.000
4.000
2.000
2.000
70.000
80.000
P5SS-016DSG010BNNNNN
16.00
35.000
16.000
16.000
40.000
40.000
10.000
40.000
29.000
0.000
76.000
4.000
2.000
2.000
75.000
87.000
P5SS-020DSG010BNNNNN
20.00
50.000
15.000
25.000
45.000
35.000
10.000
44.000
31.000
0.000
83.000
4.000
2.000
2.000
81.500
97.000
P5SS-025DSG010BNNNNN
25.00
50.000
22.000
22.000
45.000
45.000
12.000
47.000
35.000
0.000
92.000
4.000
2.000
2.000
90.500
108.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
P5GD - 10-25mm
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
25.08.2020
P5GB - 12-32mm
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
25.08.2020
CKH/CKHL - Dual-Shaft Precision Slide Cylinder
SAMLO
03.02.2023
Pneumatic mini slides - Series MST
Camozzi
16.05.2024
ELS - guide cylinder
EMC
24.08.2023
MDX - Twinrod slide rail cylinder
CHELIC
27.04.2021
GDL-FE - Pair of Single Rails GDL-FE
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表