您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
POD - 弹簧式侧面真空端口-外置弹簧-安装配件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
P系列配套安装托架
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/p-tuojia/pod.prj},{NB=POD-M6-30-B6},{MODEL=POD},{STROKE=30},{INTERFACE=B6},{INSTALLATION=M14:male thread},{CONNECTION=-M6},{SUITABLE=P20R P25R P30R P40R P50R},{DATA=dimensio},{L=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
INSTALLATION
安装方式
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
[mm]
SUITABLE
适用吸盘规格
ⁿ/ₐ
POD-M6-30-B6
POD-M6-30-B6
M14:M14X1.0
-M6
P20R P25R P30R P40R P50R
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-MVBWN, C-MVBWE - 吸盘 - 双层型 - 固定型 - 横向插入式 -
Misumi
28.04.2022
PBT-20 - 侧向配管
CHELIC
24.07.2020
POC - 弹簧式顶部真空端口-外置弹簧-安装配件
吉尼尔
27.05.2023
SN2510 - Federvorspann-Einheit
STRACK
12.09.2022
PJLR, PJHR - 弹簧柱塞 - 六角销型
Misumi
30.06.2021
7113586 - Spring hinges 50 mm long
Pinet
23.02.2024
K10 - M10安装规格缓冲托架
吉尼尔
17.08.2023
C-VUL, C-VUM - 经济型 压缩弹簧 内径基准不锈钢型 重载型
Misumi
29.05.2023
PC - 标准型吸盘-弹簧式顶部真空端口组件
吉尼尔
27.05.2023
K1175 - 弹簧铰链 钢制、不锈钢或铝制, 120 mm
KIPP
27.05.2024
C-PKWS4 - 弹簧卡 - 间距34.5 -
Misumi
28.04.2022
03020 - 弹簧柱塞,带末端检测反馈
norelem
30.05.2024
100719 - DIN 931-8.8 M 10x70 MU
PERI
24.04.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表