您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PP/EPDM - Diaphragm valve Type15
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 15
Manuel
PP/EPDM
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/membranventile/typ_15/manuel/pp_epdm/valve_type_15_din_asmtab.prj},{NB=515111125(125)},{PPATH=../../../parts_14_15_72/valve_type_15_asmtpl.prj},{AN=Flansch},{DN=125},{GH=PP},{MN=EPDM},{DB=Produktinformationen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AN
Port
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
MN
Membran
ⁿ/ₐ
SD
Ø d
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
D
Ø D
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
Ø D2
[mm]
L
Length L
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
ST
Width t
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
W
Weight W
[kg]
515111125
515111125
Flansch
PP
EPDM
125
210
250
320
300
400
420
308
23
60
8x18
19.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表