您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PPCY - 清洁配管用快速接头 - PP树脂型 - Y型管接头
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/ppcy.prj},{NB=PPCY6},{MAT=PP Polypropylene},{D=6},{B=38.0},{P=13.0},{J=12},{DD=3.4},{F=15.9},{MASS=9},{ESA=10},{W1=1.800},{W2=1.250},{W3=0.525},{W4=4.750},{W5=0.825},{W6=16.900},{W7=15.25000},{W8=22.45000},{W9=15.70000},{W10=11.35000},{W11=7.75000},{H1=11.800},{H2=8.100},{H3=11.500},{H4=6.25000},{H5=4.50000},{W12=13.750},{W13=23.750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
J
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
MASS
重量
[g]
ESA
有效截面积
[mm**2]
PPCY4
PPCY4
PP 聚丙烯
4
33.0
10.0
11
3.4
14.2
6.5
4.2
PPCY6
PPCY6
PP 聚丙烯
6
38.0
13.0
12
3.4
15.9
9
10
PPCY8
PPCY8
PP 聚丙烯
8
42.4
15.0
14
3.4
17.2
13
16.5
PPCY10
PPCY10
PP 聚丙烯
10
48.8
18.0
18
4.5
19.7
22
27
PPCY12
PPCY12
PP 聚丙烯
12
55.2
21.5
20
4.2
22.4
31
38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
NLSBWF, LSBWF, PLSBWF, BLSBWF, SLSBWF, ALSBWF, ABLSBWF - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 ...
Misumi
29.05.2023
BSLCG, PSLCG, SLCG - 小径六角形支柱 一端外螺纹一端内螺纹型
Misumi
16.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LSBRK, PLSBRK, SLSBRK - 六角支柱 - 两侧内螺纹 - - L尺寸固定 -
Misumi
29.05.2023
JZF - 无油衬套 聚缩醛树脂型 肩型
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
FGSTN - 底座用支柱 -棒型带刻度长度指定型-
Misumi
31.05.2023
HRCN,HRCNW - 旋转接头 -对应容许力矩 单侧法兰/两侧法兰-
Misumi
30.06.2021
NLSBP, LSBP, PLSBP, SLSBP, ALSBP, ABLSBP - 六角支柱 -两侧外螺纹 螺纹直径长度指定-
Misumi
29.05.2023
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
PPCGY - 清洁配管用快速接头 - PP树脂型 - 渐缩管
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表