您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PRL - 行星减速机-PRL系列
HEFA
8-行星减速器
行星减速机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/prl_asmtab.prj},{NB=PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680LR40.5-12.773M598.4LR47},{SS=PRL90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=S1},{SPDJ=Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (12.7 Axis)},{SCDCC=2068M680LR40.5},{SRDCC=12.773M598.4LR47},{D3=20},{D5=68},{D2=M6},{D21=6.0},{D1=80},{L2=LR40.5},{L21=40.5},{D7=12.70},{D8=73.0},{D10=M5},{D101=5},{D9=98.4},{L6=LR47},{L61=47.0},{D4=25},{D6=90},{L1=36},{L3=3},{L4=32},{L7=6.0},{A1=90},{A2=90},{S1=3},{S2=25},{S3=6},{S4=18},{B=6},{H=22.5},{C=M6},{C1=6},{K=},{BD=},{INFOTEXT=website},{DX1=59.500},{DX2=59.500},{RX=90.000},{LX1=45.000},{LM1=16.000},{DZ1=19.500},{DZ2=25.000},{LZ1=35.000},{LM2=20.000},{DU1=26.000},{PPATH=../prl/assembiles/prl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SS
系列规格
ⁿ/ₐ
SPDJ
适配电机
ⁿ/ₐ
SCDCC
输出端安装尺寸
ⁿ/ₐ
SRDCC
输入端安装尺寸
ⁿ/ₐ
D3
输出轴径
[mm]
D5
输出安装止口
[mm]
D2
输出安装孔大小
ⁿ/ₐ
D1
输出安装孔分度圆
[mm]
L2
输出的轴伸
ⁿ/ₐ
D7
输入孔径
[mm]
D8
输入安装止口
[mm]
D10
输入安装螺丝孔或通孔大小
ⁿ/ₐ
D9
输入安装孔分度圆
[mm]
L6
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40
松下50/100W
1026M434LR26
830M345LR27
10
26
M4
34
LR26
8.00
30.0
M3
45.0
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40
三菱/汇川/台达/安川/松下50/100W
1026M434LR26
830M446LR27
10
26
M4
34
LR26
8.00
30.0
M4
46.0
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40
雷赛/鸣志42步进
1026M434LR26
522M343.8LR27
10
26
M4
34
LR26
5.00
22.0
M3
43.8
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60
松下200W
1440M552LR35
1150M470LR32
14
40
M5
52
LR35
11.00
50.0
M4
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
4.0
60
3
20
5
18
5
16.0
M5
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60
松下400W
1440M552LR35
1450M470LR32
14
40
M5
52
LR35
14.00
50.0
M4
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
4.0
60
3
20
5
18
5
16.0
M5
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60
安川/三菱/台达/汇川200/400W
1440M552LR35
1450M570LR32
14
40
M5
52
LR35
14.00
50.0
M5
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
4.0
60
3
20
5
18
5
16.0
M5
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(6.35轴)
1440M552LR35
6.3538.1M466.7LR32
14
40
M5
52
LR35
6.35
38.1
M4
66.7
LR32
17
60
30
3
21
56.0
4.0
60
3
20
5
18
5
16.0
M5
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(8轴)
1440M552LR35
838.1M466.7LR32
14
40
M5
52
LR35
8.00
38.1
M4
66.7
LR32
17
60
30
3
21
56.0
4.0
60
3
20
5
18
5
16.0
M5
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
松下400W
2060M670LR40.5
1450M470LR37
20
60
M6
70
LR40.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR37
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
安川/三菱/台达/汇川200/400W
2060M670LR40.5
1450M570LR37
20
60
M6
70
LR40.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR37
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
松下750W
2060M670LR40.5
1970M590LR42
20
60
M6
70
LR40.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
三菱/安川/汇川/台达750W
2060M670LR40.5
1970M690LR42
20
60
M6
70
LR40.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
雷赛/鸣志/杰美康86步进(12.7轴)
2060M670LR40.5
12.773M598.4LR42
20
60
M6
70
LR40.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
2060M670LR40.5
1473M598.4LR42
20
60
M6
70
LR40.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
2060M670LR40.5
1473M698.4LR42
20
60
M6
70
LR40.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
锐特/雷赛86步进(14轴)
2060M670LR40.5
1460M698.4LR42
20
60
M6
70
LR40.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
西门子400W
2060M670LR40.5
1980M6100LR42
20
60
M6
70
LR40.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
松下400W
2068M680LR40.5
1450M470LR47
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
安川/三菱/台达/汇川200/400W
2068M680LR40.5
1450M570LR47
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
松下750W
2068M680LR40.5
1970M590LR47
20
68
M6
80
LR40.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
三菱/安川/汇川/台达750W
2068M680LR40.5
1970M690LR47
20
68
M6
80
LR40.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(12.7轴)
2068M680LR40.5
12.773M598.4LR47
20
68
M6
80
LR40.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
2068M680LR40.5
1473M598.4LR47
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
2068M680LR40.5
1473M698.4LR47
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
锐特/雷赛86步进(14轴)
2068M680LR40.5
1460M698.4LR47
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PRF - 行星减速机-PRF系列
HEFA
14.06.2024
380 - 伺服电机-380V
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
PA - 行星减速机-PA系列
HEFA
14.06.2024
PX - 行星减速机-PX系列
HEFA
14.06.2024
ZRZ - 直齿圆法兰轴输出型
AKD
09.12.2023
EAMC - 联轴器
Festo
19.06.2024
SH120 - 行星减速机 高精度型 SH120
PRiCi FA
17.10.2023
PW - 行星减速机-PW系列
HEFA
14.06.2024
AquaTrue - 减速机
Thomson Linear
03.11.2023
MFMA
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
26.03.2021
PXR - 行星减速机-PXR系列
HEFA
14.06.2024
PR-060 - 斜齿行星减速机
SATA
10.05.2023
MSMF
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
10.04.2024
PAR - 行星减速机-PAR系列
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表