您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
sprocket80B - 鏈輪-80B
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
鏈輪鏈條
鏈輪
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/chain_sprocket/sprocket/sprocket80b.prj},{NB=PS80B-24-25},{ROHS=YES},{TYPE=PS},{T=24},{D=25},{DMIN=25},{DMAX=75},{D1=208},{DH=95},{DM=0},{L=50},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
ANSINO
鏈條編號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ST
表面處理
ⁿ/ₐ
T
齒數
ⁿ/ₐ
PS80B-9-17
PS80B-9-17
YES
80
S45C
齒面焠火
9
PS80B-10-17
PS80B-10-17
YES
80
S45C
齒面焠火
10
PS80B-11-17
PS80B-11-17
YES
80
S45C
齒面焠火
11
PS80B-12-21
PS80B-12-21
YES
80
S45C
齒面焠火
12
PS80B-13-21
PS80B-13-21
YES
80
S45C
齒面焠火
13
PS80B-14-21
PS80B-14-21
YES
80
S45C
齒面焠火
14
PS80B-15-21
PS80B-15-21
YES
80
S45C
齒面焠火
15
PS80B-16-21
PS80B-16-21
YES
80
S45C
齒面焠火
16
PS80B-17-21
PS80B-17-21
YES
80
S45C
齒面焠火
17
PS80B-18-21
PS80B-18-21
YES
80
S45C
齒面焠火
18
PS80B-19-22
PS80B-19-22
YES
80
S45C
齒面焠火
19
PS80B-20-22
PS80B-20-22
YES
80
S45C
齒面焠火
20
PS80B-21-22
PS80B-21-22
YES
80
S45C
齒面焠火
21
PS80B-22-25
PS80B-22-25
YES
80
S45C
齒面焠火
22
PS80B-23-25
PS80B-23-25
YES
80
S45C
齒面焠火
23
PS80B-24-25
PS80B-24-25
YES
80
S45C
齒面焠火
24
PS80B-25-25
PS80B-25-25
YES
80
S45C
齒面焠火
25
PS80B-26-25
PS80B-26-25
YES
80
S45C
齒面焠火
26
PS80B-27-25
PS80B-27-25
YES
80
S45C
齒面焠火
27
PS80B-28-25
PS80B-28-25
YES
80
S45C
齒面焠火
28
PS80B-29-25
PS80B-29-25
YES
80
S45C
齒面焠火
29
PS80B-30-25
PS80B-30-25
YES
80
S45C
齒面焠火
30
PS80B-31-25
PS80B-31-25
YES
80
S45C
齒面焠火
31
PS80B-32-25
PS80B-32-25
YES
80
S45C
齒面焠火
32
PS80B-33-25
PS80B-33-25
YES
80
S45C
齒面焠火
33
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Stainless Steel Spur Gears (SUS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
SP80B - Sprocket 80B
Misumi
30.06.2021
sprocket60B - 鏈輪-60B
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
sprocket50B - 鏈輪-50B
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
HG80-2B - with Keyway & Tapped holes
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
MAE-STZR-M5-MN-B40-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub...
MÄDLER
26.04.2024
NK80-2B - Un-finished
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Sprockets for conveyor chains PASSO 50 RULLO 25 - Sprockets for conveyor ch...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
ST16A - Spockets-16A Series
上隆SAMLO
23.03.2023
NK80-2B - with Keyway & Tapped holes
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG80-2B - Un-finished
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG80B - for Bearing (Step hole)
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
CD21F - Sprocket / chain 80 series
HEFA
14.06.2024
Sprockets for conveyor chains PASSO 50 RULLO 31 - Sprockets for conveyor ch...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表