您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QLN-QSN - 铝合金圆形膜片式联轴器-螺钉夹紧型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qln-qsn.prj},{NB=QLNAW-50X57-8X8},{CODE=QLNAW},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=Aluminium_alloy},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=50},{L=57},{D1=8.000},{D2=8.000},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=2.5},{RT=10.0},{AE=0.30},{ADA=2},{AAD=±0.60},{AS=10000},{STS=3900},{MOI=3.5x10^-5},{CW=160},{INFOTEXT=website},{PPATH=qln-qsn/assembiles/1qln-qsn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LF
[mm]
D3
d3
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
容许扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLNAW-19X27-4X4
QLNAW-19X27-4X4
QLNAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
19
9.2
9.50
3.3
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.8
1.0
0.15
2
±0.20
15000
450
6.7x10^-7
20
QLNAW-25X31-5X5
QLNAW-25X31-5X5
QLNAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
25
10.0
12.56
3.9
M3
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
1.2
2.0
0.20
2
±0.40
10000
850
2.3x10^-6
38
QLNAW-32X40-9X9
QLNAW-32X40-9X9
QLNAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
32
12.0
16.00
4.5
M4
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
2.5
4.2
0.25
2
±0.60
10000
1600
9.0x10^-6
80
QLNAW-40X44-8X8
QLNAW-40X44-8X8
QLNAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
40
14.0
19.30
5.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
2.5
8.0
0.30
2
±0.60
10000
3200
2.1x10^-5
120
QLNAW-50X57-8X8
QLNAW-50X57-8X8
QLNAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
50
18.0
23.00
5.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
2.5
10.0
0.30
2
±0.60
10000
3900
3.5x10^-5
160
QSNAW-19X20-3X3
QSNAW-19X20-3X3
QSNAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
19
9.2
9.50
3.3
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.8
1.0
0.20
1
±0.10
15000
600
2.9x10^-7
13
QSNAW-25X24-3X3
QSNAW-25X24-3X3
QSNAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
25
10.0
12.56
3.9
M3
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
1.2
2.0
0.20
1
±0.20
15000
1300
1.1x10^-6
25
QSNAW-28X28-3X3
QSNAW-28X28-3X3
QSNAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
28
11.0
14.50
3.9
M3
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
1.2
2.2
0.20
1
±0.20
10000
1600
1.4x10^-6
34
QSNAW-32X29-3X3
QSNAW-32X29-3X3
QSNAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
32
12.0
16.00
4.5
M4
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
2.5
4.2
0.20
1
±0.30
10000
2500
4.0x10^-6
57
QSNAW-40X33-8X8
QSNAW-40X33-8X8
QSNAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
40
14.0
19.30
5.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
2.5
8.0
0.20
1
±0.30
10000
4600
9.8x10^-6
86
QSNAW-50X42-8X8
QSNAW-50X42-8X8
QSNAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
50
18.0
23.00
5.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0
0.0
2.5
15.0
0.20
1
±0.30
10000
6000
1.6x10^-5
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
单列
株式会社 不二越
07.02.2019
CAAC,CAAPC - 联轴器-膜片式联轴器(单膜片型、双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
08.09.2022
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
CP56A,CP56AK,CP56ALK,CP56ARK - 联轴器 双膜片高扭矩夹持型
PRiCi FA
17.10.2023
CP12A,CP12AK,CP12ALK,CP12ARK - 膜片式联轴器 双膜片式 铝合金止动螺丝固定型
PRiCi FA
17.10.2023
CDB21
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
CP14A,CP14AK,CP14ALK,CP14ARK - 膜片式联轴器 双膜片式 高刚性止动螺栓固定型
PRiCi FA
17.10.2023
CPDC,CPDCK,CPDCLK,CPDCRK - 联轴器-双膜片式-标准型
PRiCi FA
17.10.2023
CP50A - 联轴器 双膜片 高刚性夹持型
PRiCi FA
17.10.2023
QL-QLJ - 铝合金双膜片联轴器-高绕性螺钉夹紧型/高绕性螺钉固定型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表