您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
REC01 22 - 带把手支柱固定夹·螺孔平行标准型/薄型·螺孔垂直薄型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rec01_22_asmtab.prj},{NB=REC11-D35},{CODE=REC11},{TYPE=luokongpingxingxing-boxing},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{P=40},{A=72},{B=45},{C1=22},{E=32},{G=0},{H=24},{N1=28.0},{M1=8},{M1POOL=M8},{M=8},{MPOOL=M8},{K=9.0},{W=2},{L=40},{D1=17.5},{HH=32.0},{PPATH=rec01_22/assem/rec01_22_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
N1
[mm]
M1POOL
M1
ⁿ/ₐ
MPOOL
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
R
[mm]
REC01-D10
REC01
螺孔平行型·标准型
S45C
发黑
HAD36-M5-L16-J
10
+0.015/0
16
32
16
0
16
0
10
8.0
M4
M6
6.6
2
34.5
37.5
44.0
REC01-D12
REC01
螺孔平行型·标准型
S45C
发黑
HAD36-M5-L16-J
12
+0.018/0
18
35
16
0
17
0
11
8.0
M4
M6
6.6
2
34.5
37.5
44.0
REC01-D15
REC01
螺孔平行型·标准型
S45C
发黑
HAD36-M5-L20-J
15
+0.018/0
25
47
22
0
22
0
14
12.0
M5
M8
9.0
2
34.5
37.5
44.0
REC01-D20
REC01
螺孔平行型·标准型
S45C
发黑
HAD36-M6-L25-J
20
+0.021/0
30
54
28
0
24
0
16
16.0
M6
M8
9.0
2
34.5
37.5
44.0
REC01-D25
REC01
螺孔平行型·标准型
S45C
发黑
HAD36-M6-L32-J
25
+0.021/0
33
62
32
0
29
0
20
20.0
M6
M10
11.0
2
34.5
37.5
44.0
REC01-D30
REC01
螺孔平行型·标准型
S45C
发黑
HAD36-M6-L32-J
30
+0.021/0
37
68
40
0
31
0
22
25.0
M8
M10
11.0
2
34.5
37.5
44.0
REC01-D35
REC01
螺孔平行型·标准型
S45C
发黑
HAD36-M8-L40-J
35
+0.025/0
40
77
45
0
37
0
26
28.0
M8
M12
13.0
2
44.8
48.8
62.5
REC02-D10
REC02
螺孔平行型·标准型
S45C
无电解镀镍
HAD36-M5-L16-J
10
+0.015/0
16
32
16
0
16
0
10
8.0
M4
M6
6.6
2
34.5
37.5
44.0
REC02-D12
REC02
螺孔平行型·标准型
S45C
无电解镀镍
HAD36-M5-L16-J
12
+0.018/0
18
35
16
0
17
0
11
8.0
M4
M6
6.6
2
34.5
37.5
44.0
REC02-D15
REC02
螺孔平行型·标准型
S45C
无电解镀镍
HAD36-M5-L20-J
15
+0.018/0
25
47
22
0
22
0
14
12.0
M5
M8
9.0
2
34.5
37.5
44.0
REC02-D20
REC02
螺孔平行型·标准型
S45C
无电解镀镍
HAD36-M6-L25-J
20
+0.021/0
30
54
28
0
24
0
16
16.0
M6
M8
9.0
2
34.5
37.5
44.0
REC02-D25
REC02
螺孔平行型·标准型
S45C
无电解镀镍
HAD36-M6-L32-J
25
+0.021/0
33
62
32
0
29
0
20
20.0
M6
M10
11.0
2
34.5
37.5
44.0
REC02-D30
REC02
螺孔平行型·标准型
S45C
无电解镀镍
HAD36-M6-L32-J
30
+0.021/0
37
68
40
0
31
0
22
25.0
M8
M10
11.0
2
34.5
37.5
44.0
REC02-D35
REC02
螺孔平行型·标准型
S45C
无电解镀镍
HAD36-M8-L40-J
35
+0.025/0
40
77
45
0
37
0
26
28.0
M8
M12
13.0
2
44.8
48.8
62.5
REC11-D10
REC11
螺孔平行型·薄型
S45C
发黑
HAD36-M5-L16-J
10
+0.015/0
16
31
16
9
15
0
9
8.0
M4
M5
5.5
2
34.5
37.5
44.0
REC11-D12
REC11
螺孔平行型·薄型
S45C
发黑
HAD36-M5-L16-J
12
+0.018/0
18
34
16
9
16
0
10
8.0
M4
M5
5.5
2
34.5
37.5
44.0
REC11-D15
REC11
螺孔平行型·薄型
S45C
发黑
HAD36-M5-L20-J
15
+0.018/0
25
45
22
12
20
0
12
12.0
M5
M5
5.5
2
34.5
37.5
44.0
REC11-D20
REC11
螺孔平行型·薄型
S45C
发黑
HAD36-M6-L25-J
20
+0.021/0
30
52
28
16
22
0
15
16.0
M6
M6
6.6
2
34.5
37.5
44.0
REC11-D25
REC11
螺孔平行型·薄型
S45C
发黑
HAD36-M6-L32-J
25
+0.021/0
33
58
32
19
25
0
18
20.0
M6
M6
6.6
2
34.5
37.5
44.0
REC11-D30
REC11
螺孔平行型·薄型
S45C
发黑
HAD36-M6-L32-J
30
+0.021/0
37
66
38
19
29
0
21
25.0
M8
M6
6.6
2
34.5
37.5
44.0
REC11-D35
REC11
螺孔平行型·薄型
S45C
发黑
HAD36-M8-L40-J
35
+0.025/0
40
72
45
22
32
0
24
28.0
M8
M8
9.0
2
44.8
48.8
62.5
REC12-D10
REC12
螺孔平行型·薄型
S45C
无电解镀镍
HAD36-M5-L16-J
10
+0.015/0
16
31
16
9
15
0
9
8.0
M4
M5
5.5
2
34.5
37.5
44.0
REC12-D12
REC12
螺孔平行型·薄型
S45C
无电解镀镍
HAD36-M5-L16-J
12
+0.018/0
18
34
16
9
16
0
10
8.0
M4
M5
5.5
2
34.5
37.5
44.0
REC12-D15
REC12
螺孔平行型·薄型
S45C
无电解镀镍
HAD36-M5-L20-J
15
+0.018/0
25
45
22
12
20
0
12
12.0
M5
M5
5.5
2
34.5
37.5
44.0
REC12-D20
REC12
螺孔平行型·薄型
S45C
无电解镀镍
HAD36-M6-L25-J
20
+0.021/0
30
52
28
16
22
0
15
16.0
M6
M6
6.6
2
34.5
37.5
44.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表