您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62802 - Vis tête bombée 6 pans creux inviolable avec téton central - ISO 7380-1 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_6_pans/inox_a2/62802.prj},{NB=emile_maurin_628026X10},{REF=628026X10},{DXL=6x10},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=6},{D3=4.773},{P=1.000},{L=10},{S=4.000},{A=2.000},{DA=6.800},{DK=10.300},{K=3.50},{R=0.250},{T=2.080},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 628023X6
628023X6
3x6
Acier inoxydable A2
3
6
2.00
Emile Maurin 628023X8
628023X8
3x8
Acier inoxydable A2
3
8
2.00
Emile Maurin 628023X10
628023X10
3x10
Acier inoxydable A2
3
10
2.00
Emile Maurin 628023X12
628023X12
3x12
Acier inoxydable A2
3
12
2.00
Emile Maurin 628023X16
628023X16
3x16
Acier inoxydable A2
3
16
2.00
Emile Maurin 628023X20
628023X20
3x20
Acier inoxydable A2
3
20
2.00
Emile Maurin 628024X8
628024X8
4x8
Acier inoxydable A2
4
8
2.25
Emile Maurin 628024X10
628024X10
4x10
Acier inoxydable A2
4
10
2.25
Emile Maurin 628024X12
628024X12
4x12
Acier inoxydable A2
4
12
2.25
Emile Maurin 628024X16
628024X16
4x16
Acier inoxydable A2
4
16
2.25
Emile Maurin 628024X20
628024X20
4x20
Acier inoxydable A2
4
20
2.25
Emile Maurin 628024X25
628024X25
4x25
Acier inoxydable A2
4
25
2.25
Emile Maurin 628024X30
628024X30
4x30
Acier inoxydable A2
4
30
2.25
Emile Maurin 628025X10
628025X10
5x10
Acier inoxydable A2
5
10
2.85
Emile Maurin 628025X12
628025X12
5x12
Acier inoxydable A2
5
12
2.85
Emile Maurin 628025X16
628025X16
5x16
Acier inoxydable A2
5
16
2.85
Emile Maurin 628025X20
628025X20
5x20
Acier inoxydable A2
5
20
2.85
Emile Maurin 628025X25
628025X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
25
2.85
Emile Maurin 628025X30
628025X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
30
2.85
Emile Maurin 628025X40
628025X40
5x40
Acier inoxydable A2
5
40
2.85
Emile Maurin 628026X10
628026X10
6x10
Acier inoxydable A2
6
10
3.50
Emile Maurin 628026X12
628026X12
6x12
Acier inoxydable A2
6
12
3.50
Emile Maurin 628026X16
628026X16
6x16
Acier inoxydable A2
6
16
3.50
Emile Maurin 628026X20
628026X20
6x20
Acier inoxydable A2
6
20
3.50
Emile Maurin 628026X25
628026X25
6x25
Acier inoxydable A2
6
25
3.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表