您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T301-1995-52000 - 滚动轴承 推力球轴承 外形尺寸
CAMST
澎利轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/wpl/gb301-1995-52000.prj},{NB=Rolling bearings 52312 GB/T301-1995},{IDNR=},{CODE=52312},{D=60},{D2=50.000},{DD=110},{T1=64},{D1=62.000},{DD2=110.000},{B=15},{R=1.100},{R1=0.600},{SERIES=23}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CODE
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
DD
[mm]
T1
[mm]
D1
smin
[mm]
DD2
smin
[mm]
B
[mm]
R
smin
[mm]
R1
[mm]
SERIES
[mm]
滚动轴承 52202 GB/T 301-1995
52202
15
10.000
32
22
17.000
32.000
5
0.600
0.300
22
滚动轴承 52204 GB/T 301-1995
52204
20
15.000
40
26
22.000
40.000
6
0.600
0.300
22
滚动轴承 52205 GB/T 301-1995
52205
25
20.000
47
28
27.000
47.000
7
0.600
0.300
22
滚动轴承 52206 GB/T 301-1995
52206
30
25.000
52
29
32.000
52.000
7
0.600
0.300
22
滚动轴承 52207 GB/T 301-1995
52207
35
30.000
62
34
37.000
62.000
8
1.000
0.300
22
滚动轴承 52208 GB/T 301-1995
52208
40
30.000
68
36
42.000
68.000
9
1.000
0.600
22
滚动轴承 52209 GB/T 301-1995
52209
45
35.000
73
37
47.000
73.000
9
1.000
0.600
22
滚动轴承 52210 GB/T 301-1995
52210
50
40.000
78
39
52.000
78.000
9
1.000
0.600
22
滚动轴承 52211 GB/T 301-1995
52211
55
45.000
90
45
57.000
90.000
10
1.000
0.600
22
滚动轴承 52212 GB/T 301-1995
52212
60
50.000
95
46
62.000
95.000
10
1.000
0.600
22
滚动轴承 52213 GB/T 301-1995
52213
65
55.000
100
47
67.000
100.000
10
1.000
0.600
22
滚动轴承 52214 GB/T 301-1995
52214
70
55.000
105
47
72.000
105.000
10
1.000
1.000
22
滚动轴承 52215 GB/T 301-1995
52215
75
60.000
110
47
77.000
110.000
10
1.000
1.000
22
滚动轴承 52216 GB/T 301-1995
52216
80
65.000
115
48
82.000
115.000
10
1.000
1.000
22
滚动轴承 52217 GB/T 301-1995
52217
85
70.000
125
55
88.000
125.000
12
1.000
1.000
22
滚动轴承 52218 GB/T 301-1995
52218
90
75.000
135
62
93.000
135.000
14
1.100
1.000
22
滚动轴承 52220 GB/T 301-1995
52220
100
85.000
150
67
103.000
150.000
15
1.100
1.000
22
滚动轴承 52222 GB/T 301-1995
52222
110
95.000
160
67
113.000
160.000
15
1.100
1.000
22
滚动轴承 52224 GB/T 301-1995
52224
120
100.000
170
68
123.000
170.000
15
1.100
1.100
22
滚动轴承 52226 GB/T 301-1995
52226
130
110.000
190
80
133.000
189.500
18
1.500
1.100
22
滚动轴承 52228 GB/T 301-1995
52228
140
120.000
200
81
143.000
199.500
18
1.500
1.100
22
滚动轴承 52230 GB/T 301-1995
52230
150
130.000
215
89
153.000
214.500
20
1.500
1.100
22
滚动轴承 52232 GB/T 301-1995
52232
160
140.000
225
90
163.000
224.500
20
1.500
1.100
22
滚动轴承 52234 GB/T 301-1995
52234
170
150.000
240
97
173.000
239.500
21
1.500
1.100
22
滚动轴承 52236 GB/T 301-1995
52236
180
150.000
250
98
183.000
249.000
21
1.500
2.000
22
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表