您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SAE01 11 - 导向轴·直杆·带挡圈槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sae01_11.prj},{NB=SAE06-D8-L15},{CODE=SAE06},{TYPE=zgdq},{TOL=g6},{MAT=SUS440C},{HRD=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.4 Quenching Hardness 54HRC-},{SUR=-},{D=8},{DTOL=-0.005/-0.014},{L=15},{LPOOL=[15:800/1]},{A=3.0},{E=0.90},{ETOL=+0.1/0},{DD=7.0},{DDTOL=+0.09/0},{C=0.5},{ZZHC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
[mm]
MAT
材质
[mm]
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
ETOL
E公差
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
ATT
附带挡圈(2个)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
SAE01-D3-L8
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
3
-0.002/-0.008
2.0
0.50
+0.05/0
2.0
+0.06/0
TBP11-2
0.5
SAE01-D4-L8
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
4
-0.004/-0.012
2.0
0.70
+0.1/0
3.0
+0.06/0
TBP11-3
0.5
SAE01-D5-L8
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
5
-0.004/-0.012
2.0
0.70
+0.1/0
4.0
+0.075/0
TBP11-4
0.5
SAE01-D6-L15
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
6
-0.004/-0.012
2.0
0.70
+0.1/0
5.0
+0.075/0
TBP11-5
0.5
SAE01-D8-L15
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
8
-0.005/-0.014
3.0
0.90
+0.1/0
7.0
+0.09/0
TBP11-7
0.5
SAE01-D10-L15
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
10
-0.005/-0.014
3.0
1.15
+0.14/0
9.6
0/-0.09
TBP01-10
0.5
SAE01-D12-L15
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
12
-0.006/-0.017
3.5
1.15
+0.14/0
11.5
0/-0.11
TBP01-12
0.5
SAE01-D13-L20
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
13
-0.006/-0.017
3.5
1.15
+0.14/0
12.4
0/-0.11
TBP01-13
0.5
SAE01-D15-L20
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
15
-0.006/-0.017
3.5
1.15
+0.14/0
14.3
0/-0.11
TBP01-15
0.5
SAE01-D16-L25
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
16
-0.006/-0.017
3.5
1.15
+0.14/0
15.2
0/-0.11
TBP01-16
0.5
SAE01-D18-L25
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
18
-0.006/-0.017
3.5
1.35
+0.14/0
17.0
0/-0.11
TBP01-18
0.5
SAE01-D20-L25
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
20
-0.007/-0.020
3.5
1.35
+0.14/0
19.0
0/-0.21
TBP01-20
1.0
SAE01-D25-L30
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
25
-0.007/-0.020
4.5
1.35
+0.14/0
23.9
0/-0.21
TBP01-25
1.0
SAE01-D30-L30
SAE01
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
30
-0.007/-0.020
4.5
1.65
+0.14/0
28.6
0/-0.21
TBP01-30
1.0
SAE02-D3-L8
SAE02
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
3
-0.002/-0.008
2.0
0.50
+0.05/0
2.0
+0.06/0
TBP12-2
0.5
SAE02-D4-L8
SAE02
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
4
-0.004/-0.012
2.0
0.70
+0.1/0
3.0
+0.06/0
TBP12-3
0.5
SAE02-D5-L8
SAE02
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
5
-0.004/-0.012
2.0
0.70
+0.1/0
4.0
+0.075/0
TBP12-4
0.5
SAE02-D6-L15
SAE02
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
2.0
0.70
+0.1/0
5.0
+0.075/0
TBP12-5
0.5
SAE02-D8-L15
SAE02
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
3.0
0.90
+0.1/0
7.0
+0.09/0
TBP12-7
0.5
SAE02-D10-L15
SAE02
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
3.0
1.15
+0.14/0
9.6
0/-0.09
TBP02-10
0.5
SAE02-D12-L15
SAE02
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
3.5
1.15
+0.14/0
11.5
0/-0.11
TBP02-12
0.5
SAE02-D13-L20
SAE02
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
3.5
1.15
+0.14/0
12.4
0/-0.11
TBP02-13
0.5
SAE02-D15-L20
SAE02
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
15
-0.006/-0.017
3.5
1.15
+0.14/0
14.3
0/-0.11
TBP02-15
0.5
SAE02-D16-L25
SAE02
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
3.5
1.15
+0.14/0
15.2
0/-0.11
TBP02-16
0.5
SAE02-D18-L25
SAE02
直杆·带挡圈槽型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
18
-0.006/-0.017
3.5
1.35
+0.14/0
17.0
0/-0.11
TBP02-18
0.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表