您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
SB - Pomolo a sfera foro filettato
GAMM
3-Manopole
Pomoli
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/3-manopole/pomoli/sb.prj},{NB=7111060},{SHA256=pSipBeg4XqdAc0epb/gfYOSNzVyRpewO230Wt1JxL5Q=},{INAME=7111060},{NAME=7111060},{NNCUSTOM=SB},{NTCUSTOM=Pomolo a sfera foro filettato},{NBCUSTOM=7111060},{LINACUSTOM=7111060},{STEPFILE=7111060_SB32_M08.stp},{PNGFILE=SB},{DWGFILE=SB},{CODE=7111060},{MOD=SB/32 M8},{D=32},{L=29.0},{C=18},{A=16},{B=M 8},{WGT=20},{MAT=Duroplasto nero. Foro cieco filettato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7111005
7111005
SB/10 M3
10
9.5
5
5
M 3
1
Duroplasto nero. Foro cie...
7111010
7111010
SB/12 M4
12
11.0
6
8
M 4
1
Duroplasto nero. Foro cie...
7111015
7111015
SB/16 M4
16
15.0
8
8
M 4
3
Duroplasto nero. Foro cie...
7111020
7111020
SB/16 M5
16
15.0
8
11
M 5
3
Duroplasto nero. Foro cie...
7111025
7111025
SB/20 M5
20
18.0
12
11
M 5
5
Duroplasto nero. Foro cie...
7111030
7111030
SB/20 M6
20
18.0
12
14
M 6
5
Duroplasto nero. Foro cie...
7111040
7111040
SB/25 M5
25
23.0
15
11
M 5
11
Duroplasto nero. Foro cie...
7111045
7111045
SB/25 M6
25
23.0
15
14
M 6
11
Duroplasto nero. Foro cie...
7111050
7111050
SB/25 M8
25
23.0
15
16
M 8
10
Duroplasto nero. Foro cie...
7111055
7111055
SB/32 M6
32
29.0
18
14
M 6
21
Duroplasto nero. Foro cie...
7111060
7111060
SB/32 M8
32
29.0
18
16
M 8
20
Duroplasto nero. Foro cie...
7111065
7111065
SB/32 M10
32
29.0
18
21
M10
20
Duroplasto nero. Foro cie...
7111070
7111070
SB/36 M6
36
34.0
17
14
M 6
31
Duroplasto nero. Foro cie...
7111075
7111075
SB/36 M8
36
34.0
17
16
M 8
31
Duroplasto nero. Foro cie...
7111080
7111080
SB/36 M10
36
34.0
17
21
M10
30
Duroplasto nero. Foro cie...
7111085
7111085
SB/40 M8
40
37.0
22
16
M 8
46
Duroplasto nero. Foro cie...
7111090
7111090
SB/40 M10
40
37.0
22
21
M10
45
Duroplasto nero. Foro cie...
7111095
7111095
SB/40 M12
40
37.0
22
25
M12
44
Duroplasto nero. Foro cie...
7111100
7111100
SB/45 M10
45
44.0
17
21
M10
68
Duroplasto nero. Foro cie...
7111105
7111105
SB/45 M12
45
44.0
17
25
M12
66
Duroplasto nero. Foro cie...
7111110
7111110
SB/50 M10
50
46.0
29
21
M10
88
Duroplasto nero. Foro cie...
7111115
7111115
SB/50 M12
50
46.0
29
25
M12
86
Duroplasto nero. Foro cie...
7111125
7111125
SB/50 M16
50
46.0
29
30
M16
83
Duroplasto nero. Foro cie...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表