您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SC- Black (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With key groove type
With key groove type and 4-holes
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/with_key_groove_type/with_key_groove_type_and_4_holes/sc_ckp4_asmtab.prj},{NB=SC1512CKP4},{MAT=Steel,Black},{B=15},{L=12},{D=35},{F=5.5},{G=17.5},{S=5.5},{PCD=26},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=5},{KDM=4.134},{H=6},{PPATH=../../standard_set_collars/../with_key_groove_type/with_key_groove_type_and_4_holes/assemblies/ssetc_4hffwkgt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
F
Width of key slot
[mm]
G
Height of key slot
[mm]
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0610CKP4
Steel,Black
6
10
22
2.5
7.2
4.5
15
M4 x 4
SC0610CKP4
SC0810CKP4
Steel,Black
8
10
24
2.5
9.2
4.5
17
M4 x 4
SC0810CKP4
SC1010CKP4
Steel,Black
10
10
26
3.5
11.6
4.5
19
M4 x 4
SC1010CKP4
SC1212CKP4
Steel,Black
12
12
32
4.5
14.0
5.5
23
M5 x 6
SC1212CKP4
SC1312CKP4
Steel,Black
13
12
33
5.5
15.5
5.5
24
M5 x 6
SC1312CKP4
SC1512CKP4
Steel,Black
15
12
35
5.5
17.5
5.5
26
M5 x 6
SC1512CKP4
SC1612CKP4
Steel,Black
16
12
40
5.5
18.5
6.6
28
M6 x 6
SC1612CKP4
SC2012CKP4
Steel,Black
20
12
44
6.5
23.0
6.6
32
M6 x 6
SC2012CKP4
SC2515CKP4
Steel,Black
25
15
49
8.5
28.5
6.6
37
M8 x 8
SC2515CKP4
SC3015CKP4
Steel,Black
30
15
55
8.5
33.5
6.6
42
M8 x 8
SC3015CKP4
SC3515CKP4
Steel,Black
35
15
60
10.5
38.8
6.6
47
M8 x 8
SC3515CKP4
SC4020CKP4
Steel,Black
40
20
70
12.5
43.8
9.0
55
M10 x 12
SC4020CKP4
SC5025CKP4
Steel,Black
50
25
86
14.5
54.3
11.0
68
M10 x 12
SC5025CKP4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表