您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SC - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承滑块单元系列
标准型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_side/standard_type/sc.prj},{NB=SC20UU},{MODEL=SC20UU},{IB=LM20UU},{SD=20},{H=21},{E=27},{W=54},{L=50},{F=41.0},{G=35.0},{T=11.0},{B=40.0},{C=40},{K=7.00},{S1=M6},{S2=5.2},{I=12},{WEIGHT=0.255},{WW=52.000},{W1=28.000},{W2=16.000},{W3=23.000},{II=1.000},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) },{TEMPERATUER=-20~80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
IB
内装轴承
ⁿ/ₐ
SD
轴径
ⁿ/ₐ
H
主要尺寸H
[mm]
E
主要尺寸E
[mm]
W
主要尺寸W
[mm]
L
主要尺寸L
[mm]
F
主要尺寸F
[mm]
G
主要尺寸G
[mm]
T
主要尺寸T
[mm]
B
安装尺寸B
[mm]
C
安装尺寸C
[mm]
K
安装尺寸K
[mm]
S1
安装尺寸S1
[mm]
S2
安装尺寸S2
[mm]
I
安装尺寸I
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
WW
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W3
ⁿ/ₐ
II
ⁿ/ₐ
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
TS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TS2
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
使用温度
ⁿ/ₐ
SC8UU
SC8UU
LM8UU
8
11
17
34
30
22.0
18.0
6.0
24.0
18
5.00
M4
3.4
8
0.052
31.000
17.000
10.000
12.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC10UU
SC10UU
LM10UU
10
13
20
40
35
26.0
21.0
8.0
28.0
21
6.00
M5
4.3
12
0.092
38.000
20.000
10.000
14.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC12UU
SC12UU
LM12UU
12
15
21
42
36
28.0
24.0
8.0
30.5
26
5.75
M5
4.3
12
0.102
40.000
22.000
13.000
14.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC13UU
SC13UU
LM13UU
13
15
22
44
39
30.0
24.5
8.0
33.0
26
5.50
M5
4.3
12
0.12
42.000
26.000
14.000
21.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC16UU
SC16UU
LM16UU
16
19
25
50
44
38.5
32.5
9.0
36.0
34
7.00
M5
4.3
12
0.2
48.000
26.000
17.000
19.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC20UU
SC20UU
LM20UU
20
21
27
54
50
41.0
35.0
11.0
40.0
40
7.00
M6
5.2
12
0.255
52.000
28.000
16.000
23.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC25UU
SC25UU
LM25UU
25
26
38
76
67
51.5
42.0
12.0
54.0
50
11.00
M8
7.0
18
0.6
68.000
42.000
17.000
33.000
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC30UU
SC30UU
LM30UU
30
30
39
78
72
59.5
49.0
15.0
58.0
58
10.00
M8
7.0
18
0.735
70.000
46.000
15.000
40.500
1.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC35UU
SC35UU
LM35UU
35
34
45
90
80
68.0
54.0
18.0
70.0
60
10.00
M8
7.0
18
1.1
88.000
54.000
19.000
50.000
2.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC40UU
SC40UU
LM40UU
40
40
51
102
90
78.0
62.0
20.0
80.0
60
11.00
M10
8.7
25
1.59
99.000
64.000
22.000
49.000
1.500
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC50UU
SC50UU
LM50UU
50
52
61
122
110
102.0
80.0
25.0
100.0
80
11.00
M10
8.7
25
3.34
116.000
82.000
28.000
72.000
3.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
SC60UU
SC60UU
LM60UU
60
58
66
132
122
114.0
94.0
30.0
108.0
90
12.00
M12
10.7
25
4.72
125.000
90.000
34.000
89.000
2.000
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
-20~80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SC_L - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SCE - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SK - 轴支座
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SBR - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
滚珠衬套SC型
THK
23.05.2024
LM□UU (亚洲标准) - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMK_UU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
NSMA - Case Unit
NTN Automation
03.02.2022
SHF - 轴支座
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LM光轴支撑单元SK型
THK
23.05.2024
LM - Standard Ball Bushing
HepcoMotion
08.11.2023
LMH_UU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
LM_LUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SC_RUU - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表