您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SCK- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
2 holes
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/sck_cp2_1_asmtab.prj},{NB=SCK2015CP2},{MAT=Steel,Black},{B=20},{D=46},{S=6.6},{PCD=24},{L=15},{D1=12.1},{X=14.0},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6},{P=20},{L1=9.930},{L2=0.0},{L3=9},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/sck_cp2_1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
[mm]
PCD
[mm]
L
Length
[mm]
D1
d diameter
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
X
[mm]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015CP2
Steel,Black
10
35
4.5
24
15
12.1
M6x18
9.5
SCK1015CP2
SCK1215CP2
Steel,Black
12
38
5.5
24
15
12.1
M6x18
10.5
SCK1215CP2
SCK1515CP2
Steel,Black
15
40
6.6
28
15
12.1
M6x18
12.0
SCK1515CP2
SCK1615CP2
Steel,Black
16
42
6.6
28
15
12.1
M6x18
12.0
SCK1615CP2
SCK2015CP2
Steel,Black
20
46
6.6
24
15
12.1
M6x20
14.0
SCK2015CP2
SCK2515CP2
Steel,Black
25
50
6.6
38
15
12.1
M6x20
16.5
SCK2515CP2
SCK3015CP2
Steel,Black
30
56
6.6
44
15
12.1
M6x25
19.0
SCK3015CP2
SCK3520CP2
Steel,Black
35
65
6.6
48
20
14.1
M6x35
22.5
SCK3520CP2
SCK4020CP2
Steel,Black
40
70
6.6
56
20
14.1
M6x35
25.0
SCK4020CP2
SCK5020CP2
Steel,Black
50
85
6.6
68
20
14.1
M6x35
29.5
SCK5020CP2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表