您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SEM01 37 - 导向轴·一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sem01_37.prj},{NB=SEM07-D50-L20-E7-M16-S0},{CODE=SEM07},{TYPE=Thread one end of the outer groove with undercut wrench},{ACC=Ordinary Level},{COM=g6},{MAT=SUS440C},{HEA=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.6 Quenching Hardness 56HRC-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3-5um.Hardness of Electrodeposited Coatings HV850-},{DTOL=-0.009/-0.025},{D=50},{L=20},{LPOOL=[20:1500/$LMIN.]},{E=7},{EPOOL=[$E3POOL.:$E1POOL./1]},{M=16},{MPOOL=16,20,24,30},{S=0},{SPOOL=[0:$S1POOL./1]},{W=41},{V=20},{C=1.0},{DD=0},{ZZLC=0},{ZZMCMD=0},{MC=0},{MCPOOL=15,17,20,25,30},{MD=0},{MDPOOL=14,18},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZJD=0},{JD=0},{J=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
COM
D公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差数值
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
SEM01-D8-L20-E5-M6-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
-0.005/-0.014
8
7
8
0.5
2
4.4
SEM01-D10-L20-E5-M6-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
-0.005/-0.014
10
8
8
0.5
2
4.4
SEM01-D12-L20-E5-M6-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.006/-0.017
12
10
10
0.5
2
4.4
SEM01-D13-L20-E5-M6-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.006/-0.017
13
11
10
0.5
2
4.4
SEM01-D15-L20-E5-M6-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.006/-0.017
15
13
10
0.5
2
4.4
SEM01-D16-L20-E5-M6-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.006/-0.017
16
14
10
0.5
2
4.4
SEM01-D18-L20-E5-M6-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.006/-0.017
18
16
10
0.5
2
4.4
SEM01-D20-L20-E5-M6-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.007/-0.020
20
17
10
1.0
2
4.4
SEM01-D25-L20-E6-M8-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
-0.007/-0.020
25
22
10
1.0
3
6.0
SEM01-D30-L20-E6-M8-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
-0.007/-0.020
30
27
15
1.0
3
6.0
SEM01-D35-L20-E6-M10-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
-0.009/-0.025
35
30
15
1.0
3
7.7
SEM01-D40-L20-E7-M12-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
-0.009/-0.025
40
36
20
1.0
4
9.4
SEM01-D50-L20-E7-M16-S0
SEM01
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
-0.009/-0.025
50
41
20
1.0
4
13.0
SEM02-D8-L20-E5-M6-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.005/-0.014
8
7
8
0.5
2
4.4
SEM02-D10-L20-E5-M6-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.005/-0.014
10
8
8
0.5
2
4.4
SEM02-D12-L20-E5-M6-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.006/-0.017
12
10
10
0.5
2
4.4
SEM02-D13-L20-E5-M6-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.006/-0.017
13
11
10
0.5
2
4.4
SEM02-D15-L20-E5-M6-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.006/-0.017
15
13
10
0.5
2
4.4
SEM02-D16-L20-E5-M6-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.006/-0.017
16
14
10
0.5
2
4.4
SEM02-D18-L20-E5-M6-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.006/-0.017
18
16
10
0.5
2
4.4
SEM02-D20-L20-E5-M6-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.007/-0.020
20
17
10
1.0
2
4.4
SEM02-D25-L20-E6-M8-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.007/-0.020
25
22
10
1.0
3
6.0
SEM02-D30-L20-E6-M8-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.007/-0.020
30
27
15
1.0
3
6.0
SEM02-D35-L20-E6-M10-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.009/-0.025
35
30
15
1.0
3
7.7
SEM02-D40-L20-E7-M12-S0
SEM02
一端外螺纹·带退刀槽扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.009/-0.025
40
36
20
1.0
4
9.4
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表