您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
Series A9
Danly
Custom Die Sets
Ball Bearing
Series A9
Powered by
CAD模型選擇
{danly/sondergestelle/kugelfuehrung/serie_a9/a9_asmtab.prj},{NB=A9 500x2 (111111021050115040022056)},{AMINX=500.000},{AMAX=2000.000},{AE=1000},{BMAX=2000.000},{ANZAHL=3},{C1MIN=50.000},{C1MAX=100.000},{C2MIN=40.000},{C2MAX=80.000},{C3MIN=32.000},{C3MAX=64.000},{D=40},{D1=40},{D2=40},{P=56},{F1=88.5},{F2X=92.500},{E=37.000},{DE2=37.000},{NDM1=8.000},{KDM1=6.647},{NDM2=8.000},{KDM2=6.647},{M1=37.000},{M2=37.000},{L1=220.000},{L2=130.000},{L3=140.000},{L4=150.000},{L5=160.000},{L6=170.000},{L7=180.000},{L8=190.000},{L9=200.000},{L10=240.000},{L11=260.000},{L12=280.000},{L13=320.000},{L14=360.000},{L15=0.000},{A=500},{B=2},{VERSB=1},{AUSB=110},{VERSK=2},{AUSK=105},{AUS=1},{VERSZ=0},{AUSZB=1},{AUSZK=1},{TF=1},{MF=1},{C1=50},{C2=40},{C3=0},{L=220}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
AE
Reccomended Max Depth B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
P
[mm]
F1
[mm]
F2
ⁿ/ₐ
A9 150x2
A9
300
283
135
25
44
66.5
69.5
A9 300x2
A9
500
450
152
32
48
75.0
78
A9 500x2
A9
1000
677
179
40
56
88.5
92.5
A9 1000x2
A9
2000
1209
211
50
64
104.5
109.5
A9 2000x2
A9
2500
2241
243
63
73
120.5
125.5
A9 2500x2
A9
3000
2776
278
80
82
138.0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表