您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Set Screw Extreme Duty Four-Bolt Flange Metric Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/f4b_sced_hm_asmtab.prj},{NB=076250},{SERIES=208},{SS=40},{PN=076250},{DESCRIPTION=F4B-SCED-40M},{W=2.1},{BOD=80.0000},{BW=22.1000},{GFH=9.525000},{A=49.3},{B=130.3},{C=50.3},{D=101.6},{F=M12},{F1=12.0},{H=14.2},{J=16.0},{L=52.1},{N=60.5},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=f4b_sced_hm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
076246
204
20
076246
F4B-SCED-20M
0.8
31.2
85.9
34.0
63.5
M10
11.2
9.1
28.4
49.3
076247
205
25
076247
F4B-SCED-25M
0.9
34.0
95.3
34.8
69.9
M10
12.7
10.7
33.5
52.3
076248
206
30
076248
F4B-SCED-30M
1.3
38.6
108.0
39.6
82.6
M10
12.7
12.4
39.9
55.6
076249
207
35
076249
F4B-SCED-35M
1.7
43.4
120.7
44.5
92.2
M12
14.2
13.5
46.7
62.0
076250
208
40
076250
F4B-SCED-40M
2.1
49.3
130.3
50.3
101.6
M12
14.2
16.0
52.1
60.5
076251
209
45
076251
F4B-SCED-45M
2.7
49.3
136.7
50.5
104.9
M14
16.0
15.0
56.4
69.9
076252
210
50
076252
F4B-SCED-50M
3.0
49.3
143.0
51.3
111.3
M16
16.0
14.0
61.7
73.2
076253
211
55
076253
F4B-SCED-55M
4.1
56.4
165.1
57.9
130.3
M16
17.5
17.3
68.8
82.6
076254
212
60
076254
F4B-SCED-60M
6.0
58.7
174.8
60.5
143.0
M16
17.5
16.8
75.4
88.9
076255
214
70
076255
F4B-SCED-70M
6.9
64.5
187.5
70.6
149.4
M16
17.5
15.2
84.1
93.7
076256
215
75
076256
F4B-SCED-75M
8.0
59.2
196.9
73.2
152.4
M18
25.4
16.0
91.9
98.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表