您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
SFY - Ball screw
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
CAD模型選擇
{melucci/viti/ball_screw_nuts/sfy.prj},{NB=SFYR2550-3.6},{MOD=SFYR2550-3.6},{D=25},{LL=50},{DA=3.969},{DD=47},{A=74},{E=15.0},{B=12},{L=110},{W=60},{H=49},{X=6.6},{Q=M6x1 },{N=1.8x2 },{LRCA=1671},{LRCOA=4612},{DH=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
LL
l - Lead
[mm]
DA
Da - Ball Diameter
[mm]
DD
D
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
N
n - Circuits number
ⁿ/ₐ
LRCA
Load Rating Ca
[kgf]
LRCOA
Load Rating Coa
[kgf]
SFYR1616-3.6
SFYR1616-3.6
16
16
2.778
32
53
10.0
10
45
42
34
4.5
M6x1
1.8x2
886
1994
SFYR1632-1.6
SFYR1632-1.6
16
32
2.778
32
53
10.0
10
42
42
34
4.5
M6x1
0.8x2
419
915
SFYR2020-3.6
SFYR2020-3.6
20
20
3.175
39
62
13.0
10
52
50
41
5.5
M6x1
1.8x2
1187
2894
SFYR2040-1.6
SFYR2040-1.6
20
40
3.175
39
62
13.0
10
50
50
41
5.5
M6x1
0.8x2
556
1311
SFYR2040-3.6
SFYR2040-3.6
20
40
3.175
39
62
13.0
10
90
50
41
5.5
M6x1
1.8x2
1117
1949
SFYR2525-3.6
SFYR2525-3.6
25
25
3.969
47
74
15.0
12
64
60
49
6.6
M6x1
1.8x2
1773
4524
SFYR2525-5.6
SFYR2525-5.6
25
25
3.969
47
74
15.0
12
89
60
49
6.6
M6x1
2.8x2
2593
7038
SFYR2550-1.6
SFYR2550-1.6
25
50
3.969
47
74
15.0
12
60
60
49
6.6
M6x1
0.8x2
832
2050
SFYR2550-3.6
SFYR2550-3.6
25
50
3.969
47
74
15.0
12
110
60
49
6.6
M6x1
1.8x2
1671
4612
SFYR3232-3.6
SFYR3232-3.6
32
32
4.762
58
92
17.0
12
78
74
60
9.0
M6x1
1.8x2
2508
6848
SFYR3232-5.6
SFYR3232-5.6
32
32
4.762
58
92
17.0
12
110
74
60
9.0
M6x1
2.8x2
3667
10652
SFYR3264-1.6
SFYR3264-1.6
32
64
4.762
58
92
17.0
12
71
74
60
9.0
M6x1
0.8x2
1172
3084
SFYR4040-3.6
SFYR4040-3.6
40
40
6.350
73
114
19.5
15
99
93
75
11.0
M6x1
1.8x2
4131
11587
SFYR4040-5.6
SFYR4040-5.6
40
40
6.350
73
114
19.5
15
139
93
75
11.0
M6x1
2.8x2
6040
18024
SFYR4080-1.6
SFYR4080-1.6
40
80
6.350
73
114
19.5
15
91
93
75
11.0
M6x1
0.8x2
1939
5253
SFYRSOS0-3.6
SFYRSOS0-3.6
50
50
7.938
90
135
21.5
20
117
112
92
14.0
M6x1
1.8x2
6185
18032
SFYRSOS0-5.6
SFYRSOS0-5.6
50
50
7.938
90
135
21.5
20
167
112
92
14.0
M6x1
2.8x2
9044
28049
SFYR50100-1.6
SFYR50100-1.6
50
100
7.938
90
135
21.5
20
111
112
92
14.0
M6x1
0.8x2
2803
7793
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
High-Speed, Compact Caged Ball Screw Type SDA-V
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Ball screw KGS with end machining
Neff Gewindetriebe
26.02.2024
BSH - Ball screw
Melucci
09.05.2022
SFY, PSFY - Annealed Shafts - Straight
Misumi
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表