您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SHJ01 11 - 导向轴·一端台阶内螺纹一端外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/shj01_11.prj},{NB=SHJ06-D16-L20-E2-F2-B0-P6-M3-Q5},{CODE=SHJ06},{TYPE=ydtjnlwydwlw},{COM=g6},{MAT=SUS440C},{HEA=0.6,HRC54},{SUR=-},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=20},{LPOOL=($L2POOL.:1200/$LMIN.]},{E=2},{E1POOL=[2:$EPOOL./1]},{F=2},{FPOOL=[2:$F1POOL./1]},{B=0},{P=6},{M=3},{MPOOL=3,4,5,6,8,10},{Q=5},{QPOOL=5,6,8,10,12,16},{R=0.3},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZSCSD=0},{SC=0},{SD=0},{S=0},{ZZQCQD=0},{QC=0},{QCPOOL=5,6,8,10,12,15},{QD=0},{QDPOOL=10,12,14},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
D公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差数值
ⁿ/ₐ
R
[mm]
C
[mm]
SHJ01-D8-L20-E2-F2-B0-P6-...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SHJ01-D10-L20-E2-F2-B0-P6...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SHJ01-D12-L20-E2-F2-B0-P6...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
12
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SHJ01-D13-L20-E2-F2-B0-P6...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
13
-0.006/-0.017
0.1
0.2
SHJ01-D15-L20-E2-F2-B0-P6...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SHJ01-D16-L20-E2-F2-B0-P6...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SHJ01-D18-L20-E2-F2-B0-P8...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
18
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SHJ01-D20-L20-E2-F2-B0-P8...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
-0.007/-0.020
0.3
1.0
SHJ01-D25-L20-E2-F2-B0-P8...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
25
-0.007/-0.020
0.1
0.2
SHJ01-D30-L20-E2-F2-B0-P9...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
30
-0.007/-0.020
0.3
1.0
SHJ01-D35-L20-E2-F2-B0-P9...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
35
-0.009/-0.025
0.5
1.0
SHJ01-D40-L20-E2-F2-B0-P1...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
40
-0.009/-0.025
0.5
1.0
SHJ01-D50-L20-E2-F2-B0-P1...
SHJ01
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
50
-0.009/-0.025
0.5
1.0
SHJ02-D8-L20-E2-F2-B0-P6-...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
8
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SHJ02-D10-L20-E2-F2-B0-P6...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
10
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SHJ02-D12-L20-E2-F2-B0-P6...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
12
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SHJ02-D13-L20-E2-F2-B0-P6...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
13
-0.006/-0.017
0.1
0.2
SHJ02-D15-L20-E2-F2-B0-P6...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
15
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SHJ02-D16-L20-E2-F2-B0-P6...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SHJ02-D18-L20-E2-F2-B0-P8...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
18
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SHJ02-D20-L20-E2-F2-B0-P8...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
20
-0.007/-0.020
0.3
1.0
SHJ02-D25-L20-E2-F2-B0-P8...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
25
-0.007/-0.020
0.1
0.2
SHJ02-D30-L20-E2-F2-B0-P9...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
30
-0.007/-0.020
0.3
1.0
SHJ02-D35-L20-E2-F2-B0-P9...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
35
-0.009/-0.025
0.5
1.0
SHJ02-D40-L20-E2-F2-B0-P1...
SHJ02
一端台阶内螺纹一端外螺纹型
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
40
-0.009/-0.025
0.5
1.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YSWC - 矩形弹簧-超轻载弹簧(紫色)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHP01_37 - 导向轴·两端台阶内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GAR01_26 - 法兰型导向轴支座·端面固定型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHG01_37 - 导向轴·一端台阶两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHQ01_07 - 导向轴·两端台阶外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SGF01_37 - 导向轴·一端外螺纹一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHB01_37 - 导向轴·一端台阶内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHN01_37 - 导向轴·两端台阶内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHF01_37 - 导向轴·一端台阶两端内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHR22_27 - 导向轴·一端外螺纹一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAE01_11 - 导向轴·直杆·带挡圈槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表