您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SHSTBH, SHSTMH, SHSTSH, SHSTAH, SHSTDH - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 加厚开口型-无定位孔-高度H指定型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shstah_asmtab.prj},{NB=SHSTBH13-15},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=13},{H=15.0},{L=42},{T=10},{S=6},{W=18},{L1=30},{DD=4.5},{E=13},{M=M4 Through},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=0},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{DM=4},{HM=10.000},{H0=18},{HC1=[15:50/0.1]},{PPATH=shstb_templ.prj},{HH2=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHSTBH3-10
SHSTBH3-10
1个内六角止动螺丝
3
26
21.0
8
4
10
18
3.5
7
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTBH4-10
SHSTBH4-10
1个内六角止动螺丝
4
26
21.0
8
4
10
18
3.5
7
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTBH5-10
SHSTBH5-10
1个内六角止动螺丝
5
26
22.0
8
4
10
18
3.5
8
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTBH6-10
SHSTBH6-10
1个内六角止动螺丝
6
26
22.0
8
4
10
18
3.5
8
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTBH8-10
SHSTBH8-10
1个内六角止动螺丝
8
42
26.0
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTBH10-10
SHSTBH10-10
1个内六角止动螺丝
10
42
26.0
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTBH12-10
SHSTBH12-10
1个内六角止动螺丝
12
42
28.0
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTBH13-15
SHSTBH13-15
1个内六角止动螺丝
13
42
33.0
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTBH15-15
SHSTBH15-15
1个内六角止动螺丝
15
54
35.0
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTBH16-15
SHSTBH16-15
1个内六角止动螺丝
16
54
35.0
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTBH18-20
SHSTBH18-20
1个内六角止动螺丝
18
67
46.0
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSTBH20-20
SHSTBH20-20
1个内六角止动螺丝
20
67
46.0
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSTBH25-20
SHSTBH25-20
1个内六角止动螺丝
25
67
48.0
16
8
35
50
6.6
21
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSTBH30-25
SHSTBH30-25
1个内六角止动螺丝
30
85
58.0
20
10
45
65
9.0
24
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSTBH35-25
SHSTBH35-25
1个内六角止动螺丝
35
85
61.0
20
10
45
65
9.0
27
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSTBH40-30
SHSTBH40-30
1个内六角止动螺丝
40
100
68.0
20
10
60
80
9.0
29
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSTBH50-40
SHSTBH50-40
1个内六角止动螺丝
50
125
91.0
25
15
75
100
14.0
38
M12 深度24
14.0
20.0
13.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表