您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SMZH - 无油衬套 法兰型 铸件型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/smzh.prj},{NB=SMZH12},{MAT=Alloy Cast lron Class No.35},{DD=12},{DDTOL=+0.017/+0.006},{D=21},{DTOL=0/-0.016},{L=30},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32},{MASS=103}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MASS
重量
[g]
SMZH8
SMZH8
合金铸铁 等级 No.35
8
+0.014/+0.005
15
0/-0.013
20
32
5
3.5
6.0
3.1
24
45
SMZH10
SMZH10
合金铸铁 等级 No.35
10
+0.014/+0.005
19
0/-0.016
25
40
6
4.5
7.5
4.1
29
85
SMZH12
SMZH12
合金铸铁 等级 No.35
12
+0.017/+0.006
21
0/-0.016
30
42
6
4.5
7.5
4.1
32
103
SMZH15
SMZH15
合金铸铁 等级 No.35
15
+0.017/+0.006
28
0/-0.016
40
48
6
4.5
7.5
4.1
38
180
SMZH20
SMZH20
合金铸铁 等级 No.35
20
+0.020/+0.007
32
0/-0.019
50
54
8
5.5
9.0
5.1
43
280
SMZH25
SMZH25
合金铸铁 等级 No.35
25
+0.020/+0.007
40
0/-0.019
60
62
8
5.5
9.0
5.1
51
270
SMZH30
SMZH30
合金铸铁 等级 No.35
30
+0.020/+0.007
45
0/-0.019
70
74
10
6.6
11.0
6.1
60
670
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表