您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SNAPLOC® Kupplung mit Multiaufnahme
Böllhoff
Sonstiges
SNAPLOC® Systeme
SNAPLOC® Kupplung
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/645745590/645745634/645745898.prj},{NB=40490100035/10},{ARTIKELNUMMER=40490100035/10},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/69/f0/snaploc_kupplung_zur_multiaufnahme__pv.png},{KUGELDD=10},{FARBE=schwarz},{D3=22,1},{D4=MIN},{BAUHOEHEL1=21},{DD2=24,5},{HAERTE=70 Shore A},{L3=12.00},{L4=MIN},{L5=6},{MATSTAERKEL2=2 - 3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
KUGELDD
Kugeldurchmesser (D)
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
D4
d4
ⁿ/ₐ
BAUHOEHEL1
Bauhöhe (L1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
HAERTE
Härte
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
L5
ⁿ/ₐ
MATSTAERKEL2
Materialstärke (L2)
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 40490100036/10
40490100036/10
10
schwarz
22,1
32
21
24,5
70 Shore A
12.15
6.85
6,15
3
BÖLLHOFF 40490100035/10
40490100035/10
10
schwarz
22,1
21
24,5
70 Shore A
12.00
6
2 - 3
BÖLLHOFF 40490100037/10
40490100037/10
10
schwarz
22,1
32
21
24,5
70 Shore A
12.15
6.85
6,15
3
BÖLLHOFF 40490100034/10
40490100034/10
10
schwarz
22,1
21
24,5
70 Shore A
12.00
6
2 - 3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表