您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
SPB - 自潤軸承 (直型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
直線運動零件
無油襯套、自潤軸承
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear-motion-components/oil-free-bushing_self-lubricating-bearings/spb.prj},{NB=SPB-455530},{TYPE=SPB},{MA=高力黃銅},{ROHS=NO},{D1=45.0},{D=55},{L=30},{DIML=30,35,40,45,50,60},{L1=3},{L2=5},{R=2},{C=0.7},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
SPB-8128
SPB-8128
高力黃銅
NO
8.0
12
SPB-10148
SPB-10148
高力黃銅
NO
10.0
14
SPB-121810
SPB-121810
高力黃銅
NO
12.0
18
SPB-131910
SPB-131910
高力黃銅
NO
13.0
19
SPB-142010
SPB-142010
高力黃銅
NO
14.0
20
SPB-152110
SPB-152110
高力黃銅
NO
15.0
21
SPB-162210
SPB-162210
高力黃銅
NO
16.0
22
SPB-182415
SPB-182415
高力黃銅
NO
18.0
24
SPB-202815
SPB-202815
高力黃銅
NO
20.0
28
SPB-203016
SPB-203016
高力黃銅
NO
20.0
30
SPB-253316
SPB-253316
高力黃銅
NO
25.0
33
SPB-253516
SPB-253516
高力黃銅
NO
25.0
35
SPB-303820
SPB-303820
高力黃銅
NO
30.0
38
SPB-304020
SPB-304020
高力黃銅
NO
30.0
40
SPB-31.54020
SPB-31.54020
高力黃銅
NO
31.5
40
SPB-354430
SPB-354430
高力黃銅
NO
35.0
44
SPB-354530
SPB-354530
高力黃銅
NO
35.0
45
SPB-405020
SPB-405020
高力黃銅
NO
40.0
50
SPB-405520
SPB-405520
高力黃銅
NO
40.0
55
SPB-455530
SPB-455530
高力黃銅
NO
45.0
55
SPB-455630
SPB-455630
高力黃銅
NO
45.0
56
SPB-456030
SPB-456030
高力黃銅
NO
45.0
60
SPB-506030
SPB-506030
高力黃銅
NO
50.0
60
SPB-506230
SPB-506230
高力黃銅
NO
50.0
62
SPB-506530
SPB-506530
高力黃銅
NO
50.0
65
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表