您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SPB-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPB
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spb/spb_3.prj},{NB=SPB230-3},{CN=SPB230-3},{DD=230},{DE=237},{VS1X=2517},{VS2X=60(60)},{TYPE=40U},{DB=120},{I=45},{S1=-},{S2=18},{W=63},{H=22.5},{CD=SPB2303},{MASS=0.0614},{WEIGHT=7.63},{VS4X=16,400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DD
基准直径
[mm]
DE
外径 de
[mm]
VS1X
轴衬型号
[mm]
VS2X
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
[mm]
DB
尺寸db
[mm]
I
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
MASS
惯性时刻
[kg * m^2]
WEIGHT
重量
[kg]
SPB125-3
SPB125-3
125
132
2012
50(48)
41UR
-
32
-
31
63
22.5
0.00678
2.66
SPB132-3
SPB132-3
132
139
2012
50(48)
41UR
-
32
-
31
63
22.5
0.0085
3.04
SPB140-3
SPB140-3
140
147
2012
50(48)
41U
-
32
-
31
63
22.5
0.0108
3.49
SPB145-3
SPB145-3
145
152
2517
60(60)
41U
-
45
-
18
63
22.5
0.0127
3.72
SPB150-3
SPB150-3
150
157
2517
60(60)
41U
-
45
-
18
63
22.5
0.0148
4.11
SPB155-3
SPB155-3
155
162
2517
60(60)
41U
-
45
-
18
63
22.5
0.0171
4.51
SPB160-3
SPB160-3
160
167
2517
60(60)
41UR
-
45
-
18
63
22.5
0.0197
4.93
SPB165-3
SPB165-3
165
172
2517
60(60)
41UR
-
45
-
18
63
22.5
0.0225
5.36
SPB170-3
SPB170-3
170
177
2517
60(60)
41UR
-
45
-
18
63
22.5
0.0255
5.8
SPB175-3
SPB175-3
175
182
2517
60(60)
41UR
-
45
-
18
63
22.5
0.0289
6.26
SPB180-3
SPB180-3
180
187
2517
60(60)
41UR
-
45
-
18
63
22.5
0.0325
6.73
SPB185-3
SPB185-3
185
192
2517
60(60)
41UR
-
45
-
18
63
22.5
0.0365
7.21
SPB190-3
SPB190-3
190
197
2517
60(60)
41UR
-
45
-
18
63
22.5
0.0408
7.71
SPB195-3
SPB195-3
195
202
2517
60(60)
41UR
-
45
-
18
63
22.5
0.0462
8.31
SPB200-3
SPB200-3
200
207
2517
60(60)
41U
-
45
-
18
63
22.5
0.0513
8.83
SPB206-3
SPB206-3
206
213
2517
60(60)
41U
-
45
-
18
63
22.5
0.0579
9.48
SPB212-3
SPB212-3
212
219
2517
60(60)
40U
120
45
-
18
63
22.5
0.0469
6.88
SPB218-3
SPB218-3
218
225
2517
60(60)
40U
120
45
-
18
63
22.5
0.0514
7.12
SPB224-3
SPB224-3
224
231
2517
60(60)
40U
120
45
-
18
63
22.5
0.0562
7.38
SPB230-3
SPB230-3
230
237
2517
60(60)
40U
120
45
-
18
63
22.5
0.0614
7.63
SPB236-3
SPB236-3
236
243
2517
60(60)
40U
120
45
-
18
63
22.5
0.0669
7.9
SPB250-3
SPB250-3
250
257
3020
75(70)
40U
160
51
-
12
63
22.5
0.0926
10.3
SPB265-3
SPB265-3
265
272
3020
75(70)
50U
160
51
-
6
63
23
0.112
11.1
SPB280-3
SPB280-3
280
287
3020
75(70)
50U
160
51
-
6
63
23
0.133
11.8
SPB300-3
SPB300-3
300
307
3020
75(70)
50U
160
51
-
6
63
23
0.168
13.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表