您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SSB/SSBS-B - 限位螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SSB -制动螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/ssb/ssb_ssbs_b_asmtab.prj},{NB=SSB-M8-25-B},{CN1=SSB-M8x25-B},{CN=SSB-M8-25-B},{M=M8},{L=25},{L1=3.7},{L2=6.5},{R=12},{H=5.5},{B=13.0},{C=15.0},{MASS=18.8},{PPATH=../ssb/ssb_ssbs_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
C
尺寸 C (約)
[mm]
MASS
质量
[g]
SSB-M3-10-B
SSB-M3-10-B
M3
10
1.5
2.4
6
2.0
5.5
6.4
1.0
SSB-M3-15-B
SSB-M3-15-B
M3
15
1.5
2.4
6
2.0
5.5
6.4
1.3
SSB-M3-20-B
SSB-M3-20-B
M3
20
1.5
2.4
6
2.0
5.5
6.4
1.5
SSB-M3-25-B
SSB-M3-25-B
M3
25
1.5
2.4
6
2.0
5.5
6.4
1.8
SSB-M3-30-B
SSB-M3-30-B
M3
30
1.5
2.4
6
2.0
5.5
6.4
2.0
SSB-M4-10-B
SSB-M4-10-B
M4
10
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
2.3
SSB-M4-15-B
SSB-M4-15-B
M4
15
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
2.8
SSB-M4-20-B
SSB-M4-20-B
M4
20
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
3.3
SSB-M4-25-B
SSB-M4-25-B
M4
25
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
3.8
SSB-M4-30-B
SSB-M4-30-B
M4
30
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
4.2
SSB-M4-35-B
SSB-M4-35-B
M4
35
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
4.7
SSB-M4-40-B
SSB-M4-40-B
M4
40
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
5.2
SSB-M5-10-B
SSB-M5-10-B
M5
10
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
3.7
SSB-M5-15-B
SSB-M5-15-B
M5
15
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
4.5
SSB-M5-20-B
SSB-M5-20-B
M5
20
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
5.2
SSB-M5-25-B
SSB-M5-25-B
M5
25
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
6.0
SSB-M5-30-B
SSB-M5-30-B
M5
30
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
6.7
SSB-M5-35-B
SSB-M5-35-B
M5
35
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
7.5
SSB-M5-40-B
SSB-M5-40-B
M5
40
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
8.2
SSB-M5-50-B
SSB-M5-50-B
M5
50
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
9.7
SSB-M6-15-B
SSB-M6-15-B
M6
15
3.0
5.0
10
4.0
10.0
11.5
7.2
SSB-M6-20-B
SSB-M6-20-B
M6
20
3.0
5.0
10
4.0
10.0
11.5
8.3
SSB-M6-25-B
SSB-M6-25-B
M6
25
3.0
5.0
10
4.0
10.0
11.5
9.4
SSB-M6-30-B
SSB-M6-30-B
M6
30
3.0
5.0
10
4.0
10.0
11.5
10.5
SSB-M6-35-B
SSB-M6-35-B
M6
35
3.0
5.0
10
4.0
10.0
11.5
11.7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SPM - 制动销
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSB-A - 限位螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDMS - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FCL/FCLS
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SLHS - 内六角短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HSM - 不锈钢手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A2
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表