您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Stabil Form C LK - Stabil Form C LK
Sikla
Simotec
Load chain
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/simotec/lastkette/stabil_form_clk_asmtab.prj},{NB=113109(LODLEVEL=400)},{IDNR=},{TYP=77},{LODLEVEL=400},{G=1.17},{VERP=10},{ARTNR=113109},{PPATH=../rohrschellen_und_baugruppenkomponenten/stabil_form_clk/stabil_form_clk_asmtpl.prj},{CNSSORT=590}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
VERP
Package
[piece]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sortierschlüssel
ⁿ/ₐ
113103
22
0.45
25
113103
590
113104
27
0.48
25
113104
590
113105
34
0.54
25
113105
590
113106
44
0.57
25
113106
590
113107
49
0.58
25
113107
590
113108
61
0.98
10
113108
590
113109
77
1.17
10
113109
590
113110
89
1.24
10
113110
590
113111
115
1.83
10
113111
590
113112
140
1.98
10
113112
590
113113
169
2.16
1
113113
590
113114
220
3.74
1
113114
590
113115
273
5.42
1
113115
590
113116
324
6.10
1
113116
590
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Rod Hanger Load Chain Assembly LKV - Rod Hanger Load Chain Assembly LKV
Sikla
08.04.2024
Rod Hanger Load Chain Assembly LKV - Rod Hanger Load Chain Assembly LKV
Sikla
08.04.2024
Pipe Shoe LC-HV 200 HCP - Pipe Shoe LC-HV 200 HCP
Sikla
08.04.2024
Threaded Stud GST HCP - Threaded Stud GST HCP
Sikla
08.04.2024
Beam Connection LKA - Beam Connection LKA
Sikla
08.04.2024
Mounting Plate GPL F 80 - Mounting Plate GPL F 80
Sikla
08.04.2024
Mounting Plate GPL Stabil HCP - Mounting Plate GPL Stabil HCP
Sikla
08.04.2024
U Bolt RUB 3570 A HCP - U Bolt RUB 3570 A HCP
Sikla
08.04.2024
Beam Section TP F 80 - Beam Section TP F 80
Sikla
08.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表