您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
STHCBNL, STHCNL, SSTHCNL, ATHCNL - 导向轴支座 - 支架型固定部加厚型 - 长导向型-两面切割法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthcbnl_asmtab.prj},{NB=STHCBNL16},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=6.0},{L=32},{L1=48},{D1=28},{H=50},{T=6},{LL=19},{LL1=16},{M=M4},{M1=4},{P=40},{K=39},{W=32},{P1=33},{F=22},{DD1=5.5},{ALT1=},{PPATH=sthcbnl/sthcbnl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
固定部壁厚(N)
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL1
l1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
STHCBNL8
STHCBNL8
8
+0.015/0
3.5
24
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
0
3.5
STHCBNL10
STHCBNL10
10
+0.015/0
5.0
24
20
38
5
12
M3
30
30
20
30
0
4.5
STHCBNL12
STHCBNL12
12
+0.018/0
5.0
30
22
40
6
15
M4
32
32
25
28
16
4.5
STHCBNL15
STHCBNL15
15
+0.018/0
5.5
40
26
48
6
16
M4
38
38
29
32
18
5.5
STHCBNL16
STHCBNL16
16
+0.018/0
6.0
48
28
50
6
16
M4
40
39
32
33
22
5.5
STHCBNL20
STHCBNL20
20
+0.021/0
7.5
48
35
63
8
16
M5
50
48
40
42
25
6.6
STHCBNL25
STHCBNL25
25
+0.021/0
7.5
57
40
68
8
19
M5
55
53
45
45
30
6.6
STHCBNL30
STHCBNL30
30
+0.021/0
7.5
57
45
73
10
19
M6
60
58
50
48
35
6.6
STHCBNL35
STHCBNL35
35
+0.025/0
10.0
75
55
89
10
25
M6
72
70
61
58
42
9.0
STHCBNL40
STHCBNL40
40
+0.025/0
15.0
75
70
104
12
25
M8
87
80
76
68
54
9.0
STHCBNL50
STHCBNL50
50
+0.025/0
15.0
75
80
114
12
25
M8
97
90
86
73
64
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表