您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SWA - 带轴心的滚轮轴承
C&H Bearing
外圈带"W"型的滚轮轴承
SWA-带轴心的滚轮轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/t_r_w_g_p/swa/swa.prj},{NB=SWAC2-2RS},{PN1=SWAC2-2RS},{EC=0.000},{L=39.091},{D=30.730},{B=11.125},{JD=9.9720},{JL=24.89},{TL=14.99},{G=M10 x 1.5},{H=2.642},{VH=8.204},{HS=13.970},{M=5.9944},{WEIGHT=0.165},{WEIGHT2=0.750},{NUT=M10 x 1.5},{NUTH=8.400},{WASHER=M10},{WASHERH=2.000},{GX=10.000},{NK=9.525},{NUT1=17.000},{DP1=10.500},{DP2=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN1
型号
ⁿ/ₐ
EC
EC-偏心量
[mm]
L
L-总长度
[mm]
D
D-滚轮直径
[mm]
B
B-滚轮直径
[mm]
JD
JD-轴心直径
[mm]
JL
JL-轴心长度
[mm]
TL
TL-螺纹长度
[mm]
G
G-螺纹规格
[mm]
H
H-六角形厚度
[mm]
VH
VH-滚轮中心到安装平面的高度
[mm]
HS
HS-六角对边尺寸
[mm]
M
M-内六角尺寸
[mm]
WEIGHT
重量
[lbs]
WEIGHT2
重量
[kg]
NUT
螺母
[mm]
NUTH
螺母厚度
[mm]
WASHER
垫片
[mm]
WASHERH
垫片厚度
[mm]
NK
轴承内孔
[mm]
SWAC0-2Z
SWAC0-2Z
0.000
18.593
14.834
6.350
3.9776
9.91
6.10
M4 x 0.7
2.032
5.207
10.998
-
0.020
0.009
M4 x 0.7
3.200
M4
0.800
4.000
SWAE0-2Z
SWAE0-2Z
0.610
18.593
14.834
6.350
3.9776
9.91
6.10
M4 x 0.7
2.032
5.207
10.998
-
0.020
0.009
M4 x 0.7
3.200
M4
0.800
0.000
SWAC1-2Z
SWAC1-2Z
0.000
25.349
19.583
7.874
5.9741
14.99
8.89
M6 x1.0
2.108
6.045
11.989
2.4892
0.044
0.020
M6 x1.0
5.200
M6
1.200
4.763
SWAE1-2Z
SWAE1-2Z
0.610
25.349
19.583
7.874
5.9741
14.99
8.89
M6 x1.0
2.108
6.045
11.989
2.4892
0.044
0.020
M6 x1.0
5.200
M6
1.200
0.000
SWAC2-2RS
SWAC2-2RS
0.000
39.091
30.730
11.125
9.9720
24.89
14.99
M10 x 1.5
2.642
8.204
13.970
5.9944
0.165
0.750
M10 x 1.5
8.400
M10
2.000
9.525
SWAE2-2RS
SWAE2-2RS
0.965
39.091
30.730
11.125
9.9720
24.89
14.99
M10 x 1.5
2.642
8.204
13.970
5.9944
0.165
0.750
M10 x 1.5
8.400
M10
2.000
9.525
SWAC3-2RS
SWAC3-2RS
0.000
49.962
45.796
15.875
11.9659
29.97
18.03
M12 x 1.75
3.480
11.430
18.999
8.001
0.425
0.193
M12 x 1.75
10.800
M12
2.500
11.989
SWAE3-2RS
SWAE3-2RS
1.524
49.962
45.796
15.875
11.9659
29.97
18.03
M12 x 1.75
3.480
11.430
18.999
8.001
0.425
0.193
M12 x 1.75
10.800
M12
2.500
11.989
SWAC4-2RS
SWAC4-2RS
0.000
62.916
59.944
19.050
15.9614
40.13
24.13
M16 x 2.0
3.099
12.624
21.996
10.1092
0.887
0.403
M16 x 2.0
14.800
M16
3.000
14.986
SWAE4-2RS
SWAE4-2RS
1.524
62.916
59.944
19.050
15.9614
40.13
24.13
M16 x 2.0
3.099
12.624
21.996
10.1092
0.887
0.403
M16 x 2.0
14.800
M16
3.000
14.986
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SWS - 带轴心的滚轮轴承
C&H Bearing
10.08.2023
Modèle 17-100 - Kit de montage pour indicateur de position digital sur unit...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
GN 295 - Installation kits, Identification no. 1, for mechanical position i...
Berger Tools
04.04.2023
RP - RP-带螺栓的滚轮轴承
C&H Bearing
09.08.2023
Studded Guide Wheels SWA Series - DualVee
HepcoMotion
20.12.2023
TL21C,TL22C,TL26C,TL28C - 凸轮轴承随动器 头部螺纹部内六角孔型
PRiCi FA
17.10.2023
SWI - 带整体轴心的滚轮轴承
C&H Bearing
21.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表