您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Swivel rod eye AP6 - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1c-4krs.prj},{NB=P1C-4PRS Gelenkkopf(80P1D)},{FORM=KY6151},{ZYL=80.000},{MATERIAL=0},{WEIGHT=0.38},{A=30.00},{BMIN=87.00},{BMAX=97.00},{CE=77.00},{CN=20.00},{EN=25.00},{ER=51.00},{KK=M20 x 1,5},{DK=26.00},{N=30.00},{O=18.00},{Z=15°},{LAUF=29.000},{NORM=nach ISO 8},{P=20.000},{T=26.000},{U=18.000},{U1=25.000},{V=50.000},{W=102.000},{W1=33.000},{X=77.000},{ZZ1=18.160},{Z1=27.500},{SW=32.000},{K=28.500},{GRAD=24.000},{Z2=29.000},{SW6=65.000},{ZZ2=20.000},{FORM2=a}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IDNR
Bestellnummer
[mm]
ZYL
Cylinder diameter
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Gewicht
[kg]
A
[mm]
BMIN
[mm]
BMAX
[mm]
CE
[mm]
CN
[mm]
EN
[mm]
ER
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
DK
min
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
Z
Winkel
ⁿ/ₐ
P1C-4KRS
P1C-4KRS
32.000
0.07
15.00
48.00
55.00
43.00
10.00
14.00
29.00
M10 x 1,25
19.00
17.00
10.50
13°
P1C-4LRS
P1C-4LRS
40.000
0.11
18.00
56.00
62.00
50.00
12.00
16.00
33.00
M12 x 1,25
22.20
19.00
12.00
13°
P1C-4MRS
P1C-4MRS
50.000
0.21
24.00
72.00
80.00
64.00
16.00
21.00
43.00
M16 x 1,5
28.50
22.00
15.00
15°
P1C-4MRS
P1C-4MRS
63.000
0.21
24.00
72.00
80.00
64.00
16.00
21.00
43.00
M16 x 1,5
28.50
22.00
15.00
15°
P1C-4PRS
P1C-4PRS
80.000
0.38
30.00
87.00
97.00
77.00
20.00
25.00
51.00
M20 x 1,5
26.00
30.00
18.00
15°
P1C-4PRS
P1C-4PRS
100.000
0.38
30.00
87.00
97.00
77.00
20.00
25.00
51.00
M20 x 1,5
34.90
30.00
18.00
15°
P1C-4RRS
P1C-4RRS
125.000
1.15
45.00
123.50
137.00
110.00
30.00
37.00
70.00
M27 x 2
50.80
41.00
25.00
15°
P1C-4SRS
P1C-4SRS
160.000
1.60
56.00
0.00
0.00
125.00
35.00
43.00
40.00
M36 x 2
41.00
50.00
28.00
0
P1C-4SRS
P1C-4SRS
200.000
1.60
56.00
0.00
0.00
125.00
35.00
43.00
40.00
M36 x 2
41.00
50.00
28.00
0
P1C-4VRS
P1C-4VRS
250.000
3.50
60.00
0.00
0.00
142.00
40.00
49.00
45.00
M42 x 2
46.00
55.00
33.00
0
P1C-4WRS
P1C-4WRS
320.000
5.20
65.00
0.00
0.00
160.00
50.00
60.00
58.00
M48 x 2
59.00
65.00
45.00
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表