您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SX14-D10-S19/C9 1 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Ein- und zweischalige Bauweise
Edelstahl - Selbstbohrbefestiger
SX14 - Befestigung Stahl auf Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/ein_und_zweischalige_bauweise/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sx14/sx14_d10.prj},{NB=SFS SX14-D10-S19/C9-5,5X52_1},{CNSORDERNO=SX14-D10-S19/C9-5,5X52},{MATNR=1174930},{TYP=SX14},{KOPF=D10},{DS=S19},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=special washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{KL=25mm},{VD=14mm},{MAT=A2},{L=52},{D1=9.75},{D2=5.5},{D3=5.0},{D4=4.0},{D6=19.0},{D7=7.6},{DW=19},{SW=0},{H=2.5},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=MIN},{VERS=2.000},{PRA=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SX14-D10-S19/C9-5,5X5...
SX14-D10-S19/C9-5,5X52
SX14
D10
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
25mm
14mm
A2
52
9.75
5.5
19
SFS SX14/20-D12/T25-5,5X4...
SX14/20-D12/T25-5,5X48-A4
SX14
D12
-
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
20mm
14mm
A4
48
12.00
5.5
-
7.340
SFS SX14/20-D12/T25-S16-5...
SX14/20-D12/T25-S16-5,5X4...
SX14
D12
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
14mm
A4
48
12.00
5.5
16
9.090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表