您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SXC16 - Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SXC16
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sxc16/sxc16.prj},{NB=SFS SXC16-S16-5,8X355},{CNSORDERNO=SXC16-S16-5,8X355},{MATNR=1614805},{TYP=SXC16},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self drilling composite panel fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 - AISI 316},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{SD=268-313},{VD=268-321},{DL=16 mm},{MAT=A4},{L=355},{D1=12},{D2=5.8},{DW=16},{SW=8},{GW=58.85},{D3=4.650},{H=5},{L1=267.000},{P=1.100},{VERS=2},{DWX=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Washer variant
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
SD
Sandwich Thickness
[mm]
VD
Drilling capacity
[mm]
DL
Drilling performance
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SXC16-5,8X90 Selbstbo...
SXC16-5,8X90
SXC16
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
-
36-51
36-59
16 mm
A2, A4
90
12
5.8
8
16.00
SFS SXC16-5,8X110 Selbstb...
SXC16-5,8X110
SXC16
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
-
46-71
46-79
16 mm
A2, A4
110
12
5.8
8
19.10
SFS SXC16-5,8X130 Selbstb...
SXC16-5,8X130
SXC16
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
-
56-91
56-99
16 mm
A2, A4
130
12
5.8
8
22.20
SFS SXC16-5,8X150 Selbstb...
SXC16-5,8X150
SXC16
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
-
76-111
76-119
16 mm
A2, A4
150
12
5.8
8
25.10
SFS SXC16-5,8X170 Selbstb...
SXC16-5,8X170
SXC16
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
-
96-131
96-139
16 mm
A2, A4
170
12
5.8
8
28.40
SFS SXC16-5,8X200 Selbstb...
SXC16-5,8X200
SXC16
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
-
116-161
116-169
16 mm
A2, A4
200
12
5.8
8
33.10
SFS SXC16-5,8X230 Selbstb...
SXC16-5,8X230
SXC16
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
-
146-191
146-199
16 mm
A2, A4
230
12
5.8
8
37.70
SFS SXC16-5,8X260 Selbstb...
SXC16-5,8X260
SXC16
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
-
176-221
176-229
16 mm
A2, A4
260
12
5.8
8
42.30
SFS SXC16-5,8X300 Selbstb...
SXC16-5,8X300
SXC16
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
-
216-261
216-269
16 mm
A2, A4
300
12
5.8
8
48.40
SFS SXC16-5,8X355 Selbstb...
SXC16-5,8X355
SXC16
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
-
271-316
271-324
16 mm
A4
355
12
5.8
16
8
57.00
SFS SXC16-S16-5,8X90 Selb...
SXC16-S16-5,8X90
SXC16
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
33-48
33-56
16 mm
A2, A4
90
12
5.8
16
8
17.85
SFS SXC16-S16-5,8X110 Sel...
SXC16-S16-5,8X110
SXC16
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
43-68
43-76
16 mm
A2, A4
110
12
5.8
16
8
20.95
SFS SXC16-S16-5,8X130 Sel...
SXC16-S16-5,8X130
SXC16
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
53-88
53-96
16 mm
A2, A4
130
12
5.8
16
8
24.05
SFS SXC16-S16-5,8X150 Sel...
SXC16-S16-5,8X150
SXC16
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
73-108
73-116
16 mm
A2, A4
150
12
5.8
16
8
26.96
SFS SXC16-S16-5,8X170 Sel...
SXC16-S16-5,8X170
SXC16
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
93-128
93-136
16 mm
A2, A4
170
12
5.8
16
8
30.25
SFS SXC16-S16-5,8X200 Sel...
SXC16-S16-5,8X200
SXC16
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
113-158
113-166
16 mm
A2, A4
200
12
5.8
16
8
34.95
SFS SXC16-S16-5,8X230 Sel...
SXC16-S16-5,8X230
SXC16
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
143-188
143-196
16 mm
A2, A4
230
12
5.8
16
8
39.55
SFS SXC16-S16-5,8X260 Sel...
SXC16-S16-5,8X260
SXC16
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
173-218
173-226
16 mm
A2, A4
260
12
5.8
16
8
44.15
SFS SXC16-S16-5,8X300 Sel...
SXC16-S16-5,8X300
SXC16
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
213-258
213-266
16 mm
A2, A4
300
12
5.8
16
8
50.25
SFS SXC16-S16-5,8X355 Sel...
SXC16-S16-5,8X355
SXC16
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
268-313
268-321
16 mm
A4
355
12
5.8
16
8
58.85
SFS SXC16-S19-5,8X90 Selb...
SXC16-S19-5,8X90
SXC16
Hex head
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
33-48
33-56
16 mm
A2, A4
90
12
5.8
19
8
19.00
SFS SXC16-S19-5,8X110 Sel...
SXC16-S19-5,8X110
SXC16
Hex head
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
43-68
43-76
16 mm
A2, A4
110
12
5.8
19
8
22.10
SFS SXC16-S19-5,8X130 Sel...
SXC16-S19-5,8X130
SXC16
Hex head
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
53-88
53-96
16 mm
A2, A4
130
12
5.8
19
8
25.20
SFS SXC16-S19-5,8X150 Sel...
SXC16-S19-5,8X150
SXC16
Hex head
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
73-108
73-116
16 mm
A2, A4
150
12
5.8
19
8
28.10
SFS SXC16-S19-5,8X170 Sel...
SXC16-S19-5,8X170
SXC16
Hex head
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
Dichtscheibe: Edelstahl A...
93-128
93-136
16 mm
A2, A4
170
12
5.8
19
8
31.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表