您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
T-BDU - 带座轴承 带菱形座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdu.prj},{NB=T-BDU-205},{CODE=T-BDU},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=205},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{DD=25},{H=130},{J=99.0},{L=68},{A2=16},{A1=13},{A=27.0},{B=35.7},{N=11.5},{S=14.3},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{M=M10},{NM=12~21},{MG=600},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
MAT
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
A2
N1
[mm]
A1
H1
[mm]
A
[mm]
N
选择
[mm]
S
[mm]
TOL
安装孔尺寸公差
[mm]
XX
安装孔位置度偏差
[mm]
M
止动螺丝
ⁿ/ₐ
NM
紧定扭力
[N*m]
MG
重量
[g]
T-BDU-202
T-BDU
标准型(TR)
202
HT200灰铸铁
GCr15
15
99
76.5
57
15
11
24.5
11.5
11.5
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
450
T-BDU-203
T-BDU
标准型(TR)
203
HT200灰铸铁
GCr15
17
99
76.5
57
15
11
24.5
11.5
11.5
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
430
T-BDU-204
T-BDU
标准型(TR)
204
HT200灰铸铁
GCr15
20
113
90.0
60
15
11
25.5
11.5
12.7
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
510
T-BDU-205
T-BDU
标准型(TR)
205
HT200灰铸铁
GCr15
25
130
99.0
68
16
13
27.0
11.5
14.3
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
600
T-BDU-206
T-BDU
标准型(TR)
206
HT200灰铸铁
GCr15
30
148
117.0
80
18
13
31.0
11.5
15.9
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
900
T-BDU-207
T-BDU
标准型(TR)
207
HT200灰铸铁
GCr15
35
161
130.0
90
19
14
34.0
14.0
17.5
+0.5/-0.5
0.8
M12
21~37
1200
T-BDU-208
T-BDU
标准型(TR)
208
HT200灰铸铁
GCr15
40
175
144.0
100
21
14
36.0
14.0
19.0
+0.5/-0.5
0.8
M12
21~37
1500
T-BDU-209
T-BDU
标准型(TR)
209
HT200灰铸铁
GCr15
45
188
148.0
108
22
16
38.0
18.0
19.0
+0.5/-0.5
0.8
M16
53~93
1900
T-BDU-210
T-BDU
标准型(TR)
210
HT200灰铸铁
GCr15
50
197
157.0
115
22
16
40.0
18.0
19.0
+0.5/-0.5
0.8
M16
53~93
2200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表