您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TAAS5M/TSAS5M - 同步带轮-S5M型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/taas5m.prj},{NB=TAAS5M-26-100-P8},{TYPECODE=TAAS5M},{TEETH=26},{WIDTH=100},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D=8.000},{P=[8:22/1],9.525,12.7},{N=[8:22/1],9.525,12.7},{PD=41.38},{OD=40.42},{F=48},{E=35},{M=M5},{CATALOG=taas5m.jpg},{MX=5},{R1=3.250},{R2=1.770},{R3=0.250},{R4=0.550},{R5=0.480},{R6=0.381},{R7=3.275}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TAAS5M-14-100-P5
14
22.28
21.32
26
16
M3
0
0.0
TAAS5M-15-100-P5
15
23.87
22.91
28
18
M3
0
0.0
TAAS5M-16-100-P5
16
25.46
24.50
32
20
M3
0
0.0
TAAS5M-18-100-P6
18
28.65
27.69
33
22
M3
0
0.0
TAAS5M-19-100-P6
19
30.24
29.28
36
24
M3
0
0.0
TAAS5M-20-100-P6
20
31.83
30.87
36
24
M4
0
0.0
TAAS5M-22-100-P7
22
35.01
34.05
40
27
M4
0
0.0
TAAS5M-24-100-P7
24
38.20
37.24
45
30
M4
0
0.0
TAAS5M-25-100-P7
25
39.79
38.83
45
30
M5
0
0.0
TAAS5M-26-100-P8
26
41.38
40.42
48
35
M5
3
1.4
TAAS5M-28-100-P8
28
44.56
43.60
48
35
M5
3
1.4
TAAS5M-30-100-P10
30
47.75
46.79
52
36
M5
3
1.4
TAAS5M-32-100-P10
32
50.93
49.97
55
40
M6
3
1.4
TAAS5M-34-100-P10
34
54.11
53.15
61
45
M6
3
1.4
TAAS5M-36-100-P10
36
57.30
56.34
61
45
M6
3
1.4
TAAS5M-40-100-P10
40
63.66
62.70
67
50
M6
3
1.4
TAAS5M-44-100-P12
44
70.03
69.07
74
58
M8
4
1.8
TAAS5M-48-100-P12
48
76.39
75.43
83
67
M8
4
1.8
TAAS5M-50-100-P12
50
79.58
78.62
87
67
M8
4
1.8
TAAS5M-60-100-P12
60
95.49
94.53
99
83
M8
4
1.8
TAAS5M-72-100-P12
72
114.58
113.63
119
102
M8
4
1.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TABS5M/TSBS5M - 同步带轮-S5M带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
TAA5M/TSA5M - 同步带轮-5M型
上隆SAMLO
23.03.2023
FTPA__S5M - 同步带轮宽度指定型 S5M型
Misumi
08.06.2021
TAAS8M/TSAS8M - 同步带轮-S8M型
上隆SAMLO
23.03.2023
RBTS5M - 橡胶同步带-S5M型
上隆SAMLO
27.02.2023
ATPA__H075, ATPA__H100, ATPA__H150, ATPA__H200, ATPA__H300, ATPB__H075, ATP...
Misumi
25.04.2022
UAJ01_07 - 金属垫圈·普通型/精密型/超精密型·厚度公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LA5M - 中间轴承型齿形惰轮-5M型
上隆SAMLO
17.12.2021
TAAT5/TSAT5 - 同步带轮-T5型
上隆SAMLO
23.03.2023
LRBT/LRBV/LRBW/LRBX/MRBT - 聚氨酯同步带-长度指定型·经济型
上隆SAMLO
30.06.2023
HDT5M - 免键圆弧齿同步带轮HDT5M型
HEFA
14.06.2024
S5M-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
LAS5M - 中间轴承型齿形惰轮-S5M型
上隆SAMLO
17.12.2021
HTD 5M-15 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表