您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TCDA,TCDB - 前端零件
PRiCi FA
定位零件
肘夾·夾緊組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d13/tcda.prj},{NB=TCDA-90-20},{LV1=Type V},{MAT=MC nylon},{MAT2=MC nylon},{CODE=TCDA},{MYCODE=M_GP},{VAR02=90},{VAR04=20},{FIX02=5.5},{FIX04=9.5},{FIX10=9},{FIX12=15},{FIX16=8},{FIX18=2},{FIX20=2},{FIX22=8},{FIX95=PDF},{FIX96=1.5},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d1
[mm]
FIX04
d2
[mm]
FIX06
La
[mm]
FIX08
L1
[mm]
FIX10
H1
[mm]
FIX12
H2
[mm]
FIX14
d3
[mm]
FIX16
E
[mm]
FIX18
F
[mm]
FIX20
S
[mm]
FIX22
W1
[mm]
TCDA-90-20
TCDA-90-20
V型
MC尼龍
TCDA
5.5
9.5
18
16
9
15
6
8
2
2
8
TCDB-20
TCDB-20
平面型
MC尼龍
TCDB
5.5
9.5
10
0
9
15
0
8
2
2
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TAR-*0 (X Axis)
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表