您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO Slim 4ax | ISO 26623-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TENDO 液压刀柄
TENDO Slim 4ax
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_slim_4ax/tendo_slim_4ax_css.prj},{NB=SCHUNK-1480911 TENDO Slim 4ax SCapto C6 D20x85, 52},{IDNR=1480911},{PARTSERVER=1.000},{CAPTO=6.000},{B4=0},{B3=85.00},{B1=63.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=52.00},{C82=42.00},{B71=46.00},{B51=4.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=33.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.20},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=31.100},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{BA1=70.700},{BA2=55.800},{B6=3.500},{B8=2.000},{B8H=0.100},{D1=63.000},{D2=28.000},{D3=32.000},{D4=20.000},{D5=8.100},{D6=20.500},{D8=44.900},{D9=4.000},{D9T=0.900},{D10=2.500},{D11=7.000},{D12=6.000},{DM=44.000},{E=1.400},{EINSPANN=52.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1480912 TENDO Slim...
1480912
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480912
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
58.00
36.00
26.00
35.00
4.50
6.00
27.00
63.00
21.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480907 TENDO Slim...
1480907
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480907
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
58.00
36.00
26.00
35.00
4.50
8.00
27.00
63.00
21.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480908 TENDO Slim...
1480908
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480908
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
58.00
42.00
32.00
35.00
4.50
10.00
32.00
63.00
24.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480909 TENDO Slim...
1480909
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480909
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
58.00
47.00
37.00
35.00
4.50
12.00
32.00
63.00
24.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480910 TENDO Slim...
1480910
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480910
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
63.00
50.00
40.00
43.00
4.50
16.00
34.00
63.00
27.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480911 TENDO Slim...
1480911
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480911
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
85.00
63.00
52.00
42.00
46.00
4.50
20.00
42.00
63.00
33.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480913 TENDO Slim...
1480913
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480913
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
98.00
36.00
26.00
35.00
4.50
6.00
27.00
63.00
21.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480914 TENDO Slim...
1480914
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480914
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
98.00
36.00
26.00
35.00
4.50
8.00
27.00
63.00
21.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480915 TENDO Slim...
1480915
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480915
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
98.00
42.00
32.00
35.00
4.50
10.00
32.00
63.00
24.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480916 TENDO Slim...
1480916
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480916
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
98.00
47.00
37.00
35.00
4.50
12.00
32.00
63.00
24.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480917 TENDO Slim...
1480917
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480917
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
120.00
98.00
50.00
40.00
43.00
4.50
16.00
34.00
63.00
27.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1480918 TENDO Slim...
1480918
TENDO Slim 4ax SCapto C6 ...
DIN4000-89
607144
SJ
1480918
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
98.00
52.00
42.00
46.00
4.50
20.00
42.00
63.00
33.00
1.50
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表