您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TPH S5M,TPKH S5M,TPBH S5M,TPNH S5M - 免鍵同步帶輪-S5M型帶定心功能
PRiCi FA
傳送部品
同步帶輪·惰輪·免鍵同步帶輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c11/tph_s5m_asmtab.prj},{NB=TPKH24S5M100-E-8},{MAT=Equivalent to A7075},{FMAT=Equivalent to Aluminium alloy},{BMAT=Equivalent to S45C},{MAT2=A7075},{SUR=Hard Anode Treatment},{FSUR=Hard Anode Treatment},{BSUR=-},{SUR2=ying zhi yang ji},{CODE=TPKH},{CODE1=BCJG_HHTK},{CODE2=TMLM},{MYCODE=M_HHTK},{VAR02=24},{VAR04=S5M100},{VAR06=E},{VAR08=8},{VAR10=},{VAR12=},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tph_s5m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
帶輪材質
ⁿ/ₐ
FMAT
法蘭材質
ⁿ/ₐ
BMAT
襯套材質
ⁿ/ₐ
SUR
帶輪表面處理
ⁿ/ₐ
FSUR
法蘭表面處理
ⁿ/ₐ
BSUR
襯套表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX01
使用皮帶寬度
ⁿ/ₐ
FIX02
A
[mm]
FIX04
W
[mm]
FIX06
Y
[mm]
FIX08
P.D.
[mm]
FIX10
O.D.
[mm]
FIX12
F
[mm]
FIX14
E
[mm]
FIX16
容許最大扭榘
[N·m]
FIX18
D1
[mm]
FIX20
(L)
[mm]
TPH20S5M100-E-6
TPH20S5M100-E-6
相當於A7075
相當於鋁合金
相當於S45C
本色陽極
本色陽極
-
TPH
10mm
11
16
0.0
31.83
30.87
36
24
12.7
21.5
6.0
TPKH24S5M100-E-8
TPKH24S5M100-E-8
相當於A7075
相當於鋁合金
相當於S45C
硬質陽極
硬質陽極
-
TPKH
10mm
11
16
0.0
38.20
37.24
45
30
19.6
23.5
6.0
TPBH24S5M100-E-8
TPBH24S5M100-E-8
相當於S45C
相當於SPCC
相當於S45C
發黑處理
發黑處理
發黑處理
TPBH
10mm
11
16
0.0
38.20
37.24
45
30
19.6
23.5
6.0
TPNH24S5M100-E-8
TPNH24S5M100-E-8
相當於S45C
相當於SPCC
相當於S45C
鍍鎳處理
鍍鎳處理
鍍鎳處理
TPNH
10mm
11
16
0.0
38.20
37.24
45
30
16.6
23.5
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表