您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TSM36R,TSM37L - 30度梯形絲槓用塊狀螺帽-加高方型
PRiCi FA
直線運動部品
梯形絲槓及支座·位置顯示器
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a19/tsm36r.prj},{NB=TSM36R10},{LV1=Right thread},{MAT=Equivalent to C6782},{MAT2=C6782},{CODE=TSM36R},{MYCODE=M_MTSBNR},{VAR02=10},{AV021=10,12,14,16,18,20,22,25,28,32},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
螺紋方向
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
螺距(P)
[mm]
FIX04
h
[mm]
FIX06
Wa
[mm]
FIX08
H
[mm]
FIX10
L
[mm]
FIX12
L1
[mm]
FIX14
L2
[mm]
FIX16
W1
[mm]
FIX18
M1
ⁿ/ₐ
FIX20
l1
[mm]
FIX24
l2
[mm]
FIX26
t
[mm]
FIX30
重量
[g]
TSM36R10
TSM36R10
右螺紋
相當於C6782
TSM36R
2
20
20
30
24
16
0
12
M4
8
0
6
100
TSM36L10
TSM36L10
左螺紋
相當於C6782
TSM36L
2
20
20
30
24
16
0
12
M4
8
0
6
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表