您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
TWINJET PN16
VAG阀安格
空气阀
TWINJET
Powered by
CAD模型選擇
{vag/beundentlueftungsventile/twinjet/twinjet_pn16.prj},{NB=VAG-TWINJET_DN100-PN16(400)},{IDNR=},{PN=16},{DN=100},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG TWINJET Be- und Entlüftungsventil},{D1=G 2 1/2},{H1=339},{H2=274.0},{L=-},{T=30},{C=202},{DC2=-},{D=220},{D2=19},{B=19},{K=180},{N=8},{E1=273.000},{E2=153.000},{DE3=145.000},{E4=65.000},{DE5=156.000},{E6=112.000},{E7=188.000},{DE8=90.000},{DE9=110.000},{R10=35.000},{R11=20.000},{R12=72.000},{E13=3.000},{E14=144.000},{NDM=75.184},{X=0.800},{VER=1},{E8=0.000},{E9=0.000},{LX=322.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
D1
连接螺纹
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
H2
螺纹接头高度
[mm]
L
宽度
[mm]
T
螺纹深度
[mm]
C
阀盖宽度
ⁿ/ₐ
DC2
导流罩直径
[mm]
D
法兰 - Ø
[mm]
D2
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
K
圆孔-Ø
[mm]
N
孔的直径
ⁿ/ₐ
LX
ⁿ/ₐ
TWINJET_DN50-PN16
16
50
VAG TWINJET双腔式空气阀
DN50 PN16
G 1 1/4
265
222.5
-
20
156
-
165
19
19
125
4
247.5
TWINJET_DN65-PN16
16
65
VAG TWINJET双腔式空气阀
DN65 PN16
G 1 1/4
265
222.5
-
20
156
-
185
19
19
145
8
247.5
TWINJET_DN80-PN16
16
80
VAG TWINJET双腔式空气阀
DN80 PN16
G 2
314
260.0
-
25
185
-
200
19
19
160
8
277.5
TWINJET_DN100-PN16
16
100
VAG TWINJET双腔式空气阀
DN100 PN16
G 2 1/2
339
274.0
-
30
202
-
220
19
19
180
8
322.5
TWINJET_DN150-PN16
16
150
VAG TWINJET双腔式空气阀
DN150 PN16
G 4
522
382.0
-
40
260
-
285
22
19
240
8
428.5
TWINJET_DN200-PN16
16
200
VAG TWINJET双腔式空气阀
DN200 PN16
G 4
522
382.0
-
40
260
-
340
22
20
295
12
428.5
TWINJET_DN250-PN16
16
250
VAG TWINJET双腔式空气阀
DN250 PN16
M220x3
908
708.0
710
103
505
570
405
28
22
355
12
710.0
TWINJET_DN300-PN16
16
300
VAG TWINJET双腔式空气阀
DN300 PN16
M220x3
908
708.0
710
103
505
570
455
28
25
410
12
716.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表