您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Type A - V Ring
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
V-Ring®
Type A
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/v-ring/vr_a/v-ring_a_asmtab.prj},{NB=TWVA01900-N6T50185 (012)},{IDNR=},{PARTNO=TWVA01900},{D1=185},{D1X=185-195},{D=171.0},{NUT=0},{MC=N6T50},{C=8.0},{A=9.0},{B=14.5},{B1=12.0},{BB1=12.0},{BMIN=10.200},{BMAX=13.8},{FORSHEDA=V-190A},{PPATH=v_ring_a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
D1X
For shaft diameter
[mm]
D
Inside diameter
[mm]
C
Height of crosssection
[mm]
A
Dimension
[mm]
B
Free width
[mm]
D2
max. Diameter
[mm]
D3
min. Diameter
[mm]
TWVA00030-N6T50
TWVA00030
2.7-3.5
2.5
1.5
2.1
3.0
3.7
6.7
TWVA00040-N6T50
TWVA00040
3.5-4.5
3.2
2.0
2.4
3.7
4.5
9.5
TWVA00050-N6T50
TWVA00050
4.5-5.5
4.0
2.0
2.4
3.7
5.5
10.5
TWVA00060-N6T50
TWVA00060
5.5-6.5
5.0
2.0
2.4
3.7
6.5
11.5
TWVA00070-N6T50
TWVA00070
6.5-8.0
6.0
2.0
2.4
3.7
7.5
12.5
TWVA00080-N6T50
TWVA00080
8.0-9.5
7.0
2.0
2.4
3.7
9.0
14.0
TWVA00100-N6T50
TWVA00100
9.5-11.5
9.0
3.0
3.4
5.5
10.5
18.5
TWVA00120-N6T50
TWVA00120
11.5-12.5
10.5
3.0
3.4
5.5
12.5
20.5
TWVA00130-N6T50
TWVA00130
12.5-13.5
11.7
3.0
3.4
5.5
13.5
21.5
TWVA00140-N6T50
TWVA00140
13.5-15.5
12.5
3.0
3.4
5.5
14.5
22.5
TWVA00160-N6T50
TWVA00160
15.5-17
14.0
3.0
3.4
5.5
16.5
24.5
TWVA00180-N6T50
TWVA00180
17.5-19
16.0
3.0
3.4
5.5
18.5
26.5
TWVA00200-N6T50
TWVA00200
19-21
18.0
4.0
4.7
7.5
21.0
31.0
TWVA00220-N6T50
TWVA00220
21-24
20.0
4.0
4.7
7.5
23.0
33.0
TWVA00250-N6T50
TWVA00250
24-27
22.0
4.0
4.7
7.5
26.0
36.0
TWVA00280-N6T50
TWVA00280
27-29
25.0
4.0
4.7
7.5
29.0
39.0
TWVA00300-N6T50
TWVA00300
29-31
27.0
4.0
4.7
7.5
31.0
41.0
TWVA00320-N6T50
TWVA00320
31-33
29.0
4.0
4.7
7.5
33.0
43.0
TWVA00350-N6T50
TWVA00350
33-36
31.0
4.0
4.7
7.5
35.0
45.0
TWVA00380-N6T50
TWVA00380
36-38
34.0
4.0
4.7
7.5
38.0
48.0
TWVA00400-N6T50
TWVA00400
38-43
36.0
5.0
5.5
9.0
40.0
53.0
TWVA00450-N6T50
TWVA00450
43-48
40.0
5.0
5.5
9.0
45.0
58.0
TWVA00500-N6T50
TWVA00500
48-53
45.0
5.0
5.5
9.0
50.0
63.0
TWVA00550-N6T50
TWVA00550
53-58
49.0
5.0
5.5
9.0
55.0
68.0
TWVA00600-N6T50
TWVA00600
58-63
54.0
5.0
5.5
9.0
60.0
73.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表