您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
U-Holder SB 41 - U-Holder SB 41
Sikla
Siconnect
Products of Fixing to Beams and Roof Panels
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/traeger_und_trapezblechbefestigungen/spannbuegel_41_asmtab.prj},{NB=192566(LODLEVEL=400 SH=20 KLM=1)},{TYP=41-M8},{LODLEVEL=400},{SH=20},{KLM=1},{FD=16},{GEW=M8},{G=0.31},{VERP=20},{ARTNR=192566},{VERS=1},{NDM=8.000},{P=1.250},{A=45},{B=44},{D=7},{L1=116.000},{L2=72.000},{S=5.000},{PPATH=spannbuegel_41/spannbuegel_41_asmtpl.prj},{CNSSORT=999},{SHX=[20:60]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FD
max. flange thickness
[mm]
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
192566
41-M8
16
M8
0.31
20
192566
999
183620
41-M10
16
M10
0.41
20
183620
999
191657
41D-M10
16
M10
0.48
20
191657
999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表