您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
italiano
English
USV Diameter 31.75 mm spring - Extra heavy load springs
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
Oval wire
USV
Powered by
CAD模型選擇
{mollificiobordignon/metric/oval_wire/usv/usv_3175.prj},{NB=USV32102},{CODE=USV32102},{D=31.75},{D1=15.88},{L0=101.60},{R=155.9},{S1=15.2},{F1=2375},{S2=20.3},{F2=3167},{S3=0.80},{F3=712.0},{SMAX=25.4},{SPB=20},{B=7.45},{H=5.75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 25% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 25% L0
[N]
S2
Stroke for long life 35% L0
[mm]
F2
Load for long life 35% L1
[N]
SMAX
Max deflection stroke
[mm]
SPB
Springs per box
ⁿ/ₐ
USV32038
USV32038
31.75
15.88
38.10
471.1
5.7
2692
7.6
3590
9.5
20
USV32044
USV32044
31.75
15.88
44.45
415.1
6.7
2767
8.9
3690
11.1
20
USV32051
USV32051
31.75
15.88
50.80
359.0
7.6
2736
10.2
3648
12.7
20
USV32064
USV32064
31.75
15.88
63.50
267,1
9.5
2544
12.7
3392
15.9
20
USV32076
USV32076
31.75
15.88
76.20
213.7
11.4
2442
15.2
3256
19.1
20
USV32089
USV32089
31.75
15.88
88.90
190.0
13.3
2534
17.8
3378
22.2
20
USV32102
USV32102
31.75
15.88
101.60
155.9
15.2
2375
20.3
3167
25.4
20
USV32115
USV32115
31.75
15.88
114.30
146.2
17.1
2507
22.9
3343
28.6
10
USV32127
USV32127
31.75
15.88
127.00
122.6
19.1
2335
25.4
3114
31.8
10
USV32139
USV32139
31.75
15.88
139.70
110.0
21.0
2305
27.9
3073
34.9
10
USV32152
USV32152
31.75
15.88
152.40
100.7
22.9
2302
30.5
3069
38.1
10
USV32178
USV32178
31.75
15.88
177.80
90.0
26.7
2401
35.6
3201
44.5
10
USV32203
USV32203
31.75
15.88
203.20
80.6
30.5
2455
40.6
3274
50.8
10
USV32254
USV32254
31.75
15.88
254.00
60.4
38.1
2302
50.8
3069
63.5
5
USV32305
USV32305
31.75
15.88
304.80
47.3
45.7
2162
61.0
2882
76.2
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表