您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VAD-M - 真空发生器
Festo
产品 (A - Z)
V
VAD
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/v/vad/vad.prj},{NB=35556 VAD-ME-3/8---(high)},{TNR=35556},{B=22.000},{D4=5.200},{D5=5.200},{H1=113.100},{H2=11.000},{H3=10.000},{H4=39.000},{H5=56.000},{H6=84.100},{L1=101.800},{L2=61.000},{L3=32.000},{L4=23.500},{L5=21.500},{L6=48.000},{L7=39.500},{L8=58.000},{NDM1=16.662},{LDM1=14.950},{NDM2=5.000},{LDM2=4.134},{NDM3=13.157},{LDM3=11.445},{VER=2},{CNSMASSEXACT=0.2420},{V=0},{L9=19.600},{H8=16.000},{L10=21.500},{B2=21.000},{L11=40.800},{R=50.000},{H9=44.400},{L12=35.600},{H10=31.200},{B3=7.800},{B4=6.600},{L13=3.200},{R2=3.500},{H11=3.100},{B5=14.800},{N1X=3.500},{N1Y=9.000},{NS=0.700},{N2X=21.500},{N2Y=1.500},{A=2.500},{B6=0.000},{L14=0.000},{TYP=VAD-ME-3/8},{INFO=},{D1=G3/8},{D2=M5},{LODLEVEL=high}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
螺纹
ⁿ/ₐ
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
35552 VAD-MZB-M5---(high)
35552
VAD-MZB-M5
10.000
M5
M3
M5
3.200
0.000
55.000
9.800
5.000
14.500
25.000
45.000
48.500
33.500
11.000
6.500
27.000
28.500
25.500
0.000
0.0000
35553 VAD-MYB-1/8---(high...
35553
VAD-MYB-1/8
15.000
G1/8
M4
M5
4.200
0.000
62.500
12.700
7.000
22.000
29.000
53.500
67.200
43.500
14.000
5.500
33.500
34.600
32.000
0.000
0.0800
4052568115821
35554 VAD-ME-1/8---(high)
35554
VAD-ME-1/8
18.000
G1/8
M4
G1/8
4.200
3.200
93.000
14.200
6.500
20.000
36.000
64.100
76.000
61.000
27.000
19.000
30.500
48.000
32.500
58.000
0.1230
4052568115838
35555 VAD-ME-1/4---(high)
35555
VAD-ME-1/4
22.000
G1/4
M4
G1/8
4.200
4.200
106.800
8.700
9.000
33.000
50.000
78.100
96.600
61.000
29.000
22.500
21.500
48.000
37.000
58.000
0.2120
4052568115845
35556 VAD-ME-3/8---(high)
35556
VAD-ME-3/8
22.000
G3/8
M5
G1/4
5.200
5.200
113.100
11.000
10.000
39.000
56.000
84.100
101.800
61.000
32.000
23.500
21.500
48.000
39.500
58.000
0.2420
4052568010140
35529 VAD-MZB-I-M5---(hig...
35529
VAD-MZB-I-M5
10.000
M5
M3
M5
3.200
0.000
58.000
9.800
5.000
14.500
28.000
48.000
59.000
55.000
20.000
6.500
27.000
58.000
36.000
0.000
0.0000
35530 VAD-MYB-I-1/8---(hi...
35530
VAD-MYB-I-1/8
15.000
G1/8
M4
M5
4.200
0.000
67.500
12.700
7.000
22.000
34.000
58.500
80.200
67.000
26.000
5.500
33.500
70.000
45.000
0.000
0.1350
4052568115777
35531 VAD-ME-I-1/8---(hig...
35531
VAD-ME-I-1/8
18.000
G1/8
M4
G1/8
4.200
3.200
93.000
14.200
6.500
20.000
36.000
64.100
76.000
61.000
27.000
19.000
30.500
96.000
32.500
0.000
0.1600
4052568115784
35532 VAD-ME-I-1/4---(hig...
35532
VAD-ME-I-1/4
22.000
G1/4
M4
G1/8
4.200
4.200
106.800
8.700
9.000
33.000
50.000
78.100
96.600
61.000
29.000
22.500
21.500
96.000
37.000
0.000
0.2500
4052568010133
35533 VAD-ME-I-3/8---(hig...
35533
VAD-ME-I-3/8
22.000
G3/8
M5
G1/4
5.200
5.200
113.100
11.000
10.000
39.000
56.000
84.100
101.800
61.000
32.000
23.500
21.500
96.000
39.500
0.000
0.2800
4052568115791
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表