您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VCT.p - 带螺纹的凸轮螺母
Elesa+Ganter
紧固旋钮
VCT.
VCT.p
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/vct_combi/vct_p_col/vct_p_col.prj},{NB=Lobe knobs VCT.50 p-M10x16-C2},{PARTNUMBER=69970-C2},{DESCRIPTION=VCT.50 p-M10x16-C2},{DIM01=50},{DIM02=M10},{DA=10.000},{DIM03=32.0},{DIM04=19},{DIM05=16},{DIM06=14},{DIM07=23},{WEIGHT=34},{DB=8.159},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
l
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
C
[Nm]
WEIGHT
重量
[g]
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M4x6-C9
69816-C9
VCT.25 p-M4x6-C9
25
M4
19.0
13
6
8
5
5
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M4x6-C1...
69816-C17
VCT.25 p-M4x6-C17
25
M4
19.0
13
6
8
5
5
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M4x10-C...
69817-C9
VCT.25 p-M4x10-C9
25
M4
19.0
13
10
8
5
6
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M4x10-C...
69817-C17
VCT.25 p-M4x10-C17
25
M4
19.0
13
10
8
5
6
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x10-C...
69821-C9
VCT.25 p-M5x10-C9
25
M5
19.0
13
10
8
6
7
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x10-C...
69821-C17
VCT.25 p-M5x10-C17
25
M5
19.0
13
10
8
6
7
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x16-C...
69822-C9
VCT.25 p-M5x16-C9
25
M5
19.0
13
16
8
6
8
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x16-C...
69822-C17
VCT.25 p-M5x16-C17
25
M5
19.0
13
16
8
6
8
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x20-C...
69823-C9
VCT.25 p-M5x20-C9
25
M5
19.0
13
20
8
6
9
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x20-C...
69823-C17
VCT.25 p-M5x20-C17
25
M5
19.0
13
20
8
6
9
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x25-C...
69824-C9
VCT.25 p-M5x25-C9
25
M5
19.0
13
25
8
6
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x25-C...
69824-C17
VCT.25 p-M5x25-C17
25
M5
19.0
13
25
8
6
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x30-C...
69825-C9
VCT.25 p-M5x30-C9
25
M5
19.0
13
30
8
6
12
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x30-C...
69825-C17
VCT.25 p-M5x30-C17
25
M5
19.0
13
30
8
6
12
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x40-C...
69826-C9
VCT.25 p-M5x40-C9
25
M5
19.0
13
40
8
6
14
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M5x40-C...
69826-C17
VCT.25 p-M5x40-C17
25
M5
19.0
13
40
8
6
14
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M6x10-C...
69831-C9
VCT.25 p-M6x10-C9
25
M6
19.0
13
10
8
6
8
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M6x10-C...
69831-C17
VCT.25 p-M6x10-C17
25
M6
19.0
13
10
8
6
8
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M6x16-C...
69832-C9
VCT.25 p-M6x16-C9
25
M6
19.0
13
16
8
6
9
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M6x16-C...
69832-C17
VCT.25 p-M6x16-C17
25
M6
19.0
13
16
8
6
9
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M6x20-C...
69833-C9
VCT.25 p-M6x20-C9
25
M6
19.0
13
20
8
6
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M6x20-C...
69833-C17
VCT.25 p-M6x20-C17
25
M6
19.0
13
20
8
6
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M6x25-C...
69835-C9
VCT.25 p-M6x25-C9
25
M6
19.0
13
25
8
6
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M6x25-C...
69835-C17
VCT.25 p-M6x25-C17
25
M6
19.0
13
25
8
6
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 p-M6x30-C...
69834-C9
VCT.25 p-M6x30-C9
25
M6
19.0
13
30
8
6
12
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表