您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1240.1-ISO - Führungsbuchse, Bronze mit Festschmierstoff ISO 9448-2 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1240_1_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1240.1-ISO-25x23},{VB=Führungsbuchse},{KB=1240.1-ISO},{D1=25},{D2=40},{L1=23}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Außen-Ø js4
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
10
22
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
11
22
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
12
22
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
15
28
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
16
28
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
19
32
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
20
32
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
24
40
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
25
40
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
30
48
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
32
48
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
38
58
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
40
58
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
48
70
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
50
70
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
60
85
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
63
85
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1240.1-ISO
80
105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1200.3-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1267-ISO - Clamps with screw
Veith
10.11.2011
1200.1-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
SIBB-1024M-1028M - Special In-Body Bracket 400MM-1200MM High
Wolverine
22.02.2019
1240-ISO - Guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9448-2 or D...
Veith
13.03.2012
1200.2-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1251.2-ISO - Ball bearing guide bush with shoulder ISO 9448-7 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1241.1-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
PPA-32016 - Precision Pivot Arm
Wolverine
22.02.2019
1242.2-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1215-ISO - Demountable guide pillar
Veith
08.11.2011
1210-E-ISO - Demountable guide pillar ISO 9182-5 or DIN 9825
Veith
13.03.2012
1231.3-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1231.2-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表