您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
VPB-B - Barb fitting type
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Holder Joint (Holder Ass'y)
VPB
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/holder_joint/vpb/vpb_b_asmtab.prj},{NB=VPB-T8-5/32BU},{PROJECT=Barb fitting type},{TYPE=VPB},{PCC=T8},{PJC=5/32BU},{HOLDER=VPB6U},{NUT=-},{FITTING=LC-5/32-U10U},{PPATH=parts/vpb_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Holder Type
ⁿ/ₐ
PCC
Pad Connection code
ⁿ/ₐ
PJC
Port size and joint code
ⁿ/ₐ
VPB-H3-3B
VPB-H3-3B
VPB
H3
3B
VPB-H3-4B
VPB-H3-4B
VPB
H3
4B
VPB-H3-6B
VPB-H3-6B
VPB
H3
6B
VPB-H3-5/32BU
VPB-H3-5/32BU
VPB
H3
5/32BU
VPB-H3-1/4BU
VPB-H3-1/4BU
VPB
H3
1/4BU
VPB-T8-3B
VPB-T8-3B
VPB
T8
3B
VPB-T8-4B
VPB-T8-4B
VPB
T8
4B
VPB-T8-6B
VPB-T8-6B
VPB
T8
6B
VPB-T8-1/4B
VPB-T8-1/4B
VPB
T8
1/4B
VPB-T8-5/32BU
VPB-T8-5/32BU
VPB
T8
5/32BU
VPB-T8-1/4BU
VPB-T8-1/4BU
VPB
T8
1/4BU
VPB-M4-4B
VPB-M4-4B
VPB
M4
4B
VPB-M4-6B
VPB-M4-6B
VPB
M4
6B
VPB-M4-1/4B
VPB-M4-1/4B
VPB
M4
1/4B
VPB-M4-5/32BU
VPB-M4-5/32BU
VPB
M4
5/32BU
VPB-M4-1/4BU
VPB-M4-1/4BU
VPB
M4
1/4BU
VPB-M6-4B
VPB-M6-4B
VPB
M6
4B
VPB-M6-6B
VPB-M6-6B
VPB
M6
6B
VPB-M6-1/4B
VPB-M6-1/4B
VPB
M6
1/4B
VPB-M6-5/32BU
VPB-M6-5/32BU
VPB
M6
5/32BU
VPB-M6-1/4BU
VPB-M6-1/4BU
VPB
M6
1/4BU
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VPBE-J - Push-in fitting type
(株)日本匹士克
19.06.2020
VPB-U - Unified thread type
(株)日本匹士克
23.03.2021
VPME-M - Metric thread type
(株)日本匹士克
23.03.2021
VPF-M - Metric thread type
(株)日本匹士克
23.03.2021
VPC-U - Unified thread type
(株)日本匹士克
19.06.2020
VPMA-B - Barb fitting type
(株)日本匹士克
23.03.2021
VPD-J - Push-in fitting type
(株)日本匹士克
23.03.2021
VPMA-J - Push-in fitting type
(株)日本匹士克
23.03.2021
VPMB-J - Push-in fitting type
(株)日本匹士克
23.03.2021
VPHEW-J - Push-in fitting type
(株)日本匹士克
19.06.2020
VPMB-B - Barb fitting type
(株)日本匹士克
23.03.2021
VPHEW-B - Barb fitting type
(株)日本匹士克
19.06.2020
VPHE-J - Push-in fitting type
(株)日本匹士克
19.06.2020
VPE-M - Metric thread type
(株)日本匹士克
23.03.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表