您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VR2AF/M - Volantino a due razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/vr2af_m.prj},{NB=6208007},{SHA256=snf99jwJzFIN3ML3mDUX1NsqNJLw8EAM8USnDlJ/o4Q=},{INAME=6208007},{NAME=6208007},{NNCUSTOM=VR2AF/M},{NTCUSTOM=Volantino a due razze},{NBCUSTOM=6208007},{LINACUSTOM=6208007},{STEPFILE=6208007_VR2AF_125_M.stp},{PNGFILE=VR2AF_M},{DWGFILE=VR2AF_M},{CODE=6208007},{MOD=VR2AF/125-M},{D=125},{H=41},{L=102},{C=16},{B=18},{A=24},{D1=4},{E=11},{F=33},{MCG=23x55},{N=M 8},{WGT=328},{MAT=Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MCG
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6208005
6208005
VR2AF/100-M
100
36
81
14
15
24
4
11
29
17x40
M 8
205
Duroplasto nero. Manopola...
6208007
6208007
VR2AF/125-M
125
41
102
16
18
24
4
11
33
23x55
M 8
328
Duroplasto nero. Manopola...
6208010
6208010
VR2AF/150-M
150
46
117
20
21
32
6
13
37
25x65
M10
582
Duroplasto nero. Manopola...
6208015
6208015
VR2AF/200-M
200
62
154
25
26
40
6
16
44
28x85
M10
1090
Duroplasto nero. Manopola...
6208020
6208020
VR2AF/250-M
250
70
162
28
30
48
6
17
49
28x85
M10
1674
Duroplasto nero. Manopola...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VR2F/M - Volantino a due razze
GAMM
05.05.2022
VR2/MR - Volantino a due razze
GAMM
05.05.2022
ALVR3_K - Volantino a tre razze
GAMM
05.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表