您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
WD-VA - Metal bellows couplings with intermediate pipe
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Stainless steel couplings
Powered by
CAD模型選擇
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/stainless_steel_couplings/wd_va_asmtab.prj},{NB=WD-VA 120 - D1=19 D2=19 L=154},{SIZE=120},{TN=120},{D1=19.00},{D2=19.00},{D12MIN=19},{D12MAX=38},{L=154},{A=71},{A1=76},{TNM=160},{B=38},{C=50},{F=M 10},{TTS=45},{XF1=10},{XL1=25},{XF2=8},{XL2=25},{H=12.0},{LMIN=154},{LMAX=3000},{K=77.00},{T=23.0},{N=1},{PPATH=wd_va_parts/wd_va_asmtpl.prj},{CTN=84836080},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
A1
Outer diameter ØA*
[mm]
TNM
Maximum torque
[Nm]
TS
Torsional stiffness (stat. 0.5 xTN)
[Nm/arcmin]
MI
Moment of inertia
[10^-3kgm^2]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
MAXS
Max. speed approx.
[min^-1]
B
Diameter ØB
[mm]
C
Length C
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
K
Length K
[mm]
T
Length T
[mm]
WD-VA 10 - D1=7 D2=7 L=92
WD-VA 10 - D1=7 D2=7 L=92
10
10
34
36
14
0.22
0.07
0.8
6000
16
21
M 5
46.00
13.0
WD-VA 50 - D1=12 D2=12 L=...
WD-VA 50 - D1=12 D2=12 L=...
50
50
56
60
70
1.60
0.63
1.9
6000
30
38
M 8
63.00
17.0
WD-VA 120 - D1=19 D2=19 L...
WD-VA 120 - D1=19 D2=19 L...
120
120
71
76
160
3.70
2.10
3.3
6000
38
50
M 10
77.00
23.0
WD-VA 200 - D1=22 D2=22 L...
WD-VA 200 - D1=22 D2=22 L...
200
200
82
86
280
5.70
3.90
4.7
6000
42
56
M 12
86.50
25.5
WD-VA 350 - D1=30 D2=30 L...
WD-VA 350 - D1=30 D2=30 L...
350
350
101
103
480
9.70
8.40
8.4
6000
48
68
M 14
97.00
30.0
WD-VA 600 - D1=32 D2=32 L...
WD-VA 600 - D1=32 D2=32 L...
600
600
122
124
750
22.00
20.00
11.5
6000
60
80
M 16
115.00
36.0
WD-VA 1200 - D1=48 D2=48 ...
WD-VA 1200 - D1=48 D2=48 ...
1200
1200
157
161
1600
66.00
66.00
21.0
6000
89
110
M 20
128.00
40.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表